Erottavien suojalaitteiden varmistus

Teollisuudessa erottavia suojalaitteita, kuten kääntö- ja liukuovia, luukkuja tai konepeltejä, on lähes kaikissa sovelluksissa. Suojalaitteiden varmistuksesta säädetään standardissa EN ISO 14119. Erilaisiin sovelluksiin ja asennustilanteisiin tarvitaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja.

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä, joka on optimoitu sovellukseesi

Jotta voidaan varmistaa turvallinen työskentely ja samalla optimaalinen tuotantovirta kulloisenkin sovelluksen kannalta, on ratkaisevan tärkeää tarkastella suojausta kokonaisvaltaisesti. Turvalukituksen lisäksi toteutuksen kannalta tärkeitä ovat myös sopivat ovenkahvat, ulospääsyvapautus, kulunhallinta, diagnostiikka ja valvonta. 

Modulaarinen turvaporttijärjestelmämme tarjoaa lukuisia komponentteja, joita voit yhdistellä yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Koska jokainen kone ja jokainen suojalaite on erilainen. Löydä täältä sopiva ratkaisu kohteeseesi!

Tuotekuva modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Komponentit räätälöityä turvaporttiratkaisua varten

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja kokoa järjestelmäratkaisu:

Turvalukitukset ja ovenkahvat

Laaja valikoima turvalukituksia prosessin ja henkilöstön suojaamiseen sekä niihin sopivia lisävarusteita ja ovenkahvoja.

Käyttöyksiköt ja kulunvalvonta

Oikea käyttöyksikkö, valinnaisesti kulunvalvonnan kanssa tai ilman

Diagnostiikka, analysointilaite ja valvonta 

Kattavat diagnostiikka- ja tilatiedot sekä valikoima turvaohjauksia.

Räätälöidyt turvaporttiratkaisut jokaiseen sovellukseen

Turvaporttiratkaisu prosessin suojaukseen 

PSENslock 2 -turvalukitusta käytetään yhdessä PITgatebox-käyttöjärjestelmän kanssa turvaamaan esteettömät turvaportit. Anturit kytketään turvallisesti sarjaan ja mahdollistavat PL e, kategoria 4. Sitä ohjataan suoraan konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella.

Turvaporttiratkaisu henkilösuojaukseen

PSENmlock-turvalukitus mahdollistaa läpikuljettavien turvaporttien turvallisen lukituksen. Jopa 7500 N:n lukitusvoima estää tahattoman avaamisen. Valinnaisen ulospääsyvapautuksen ansiosta PSENmlockia voi käyttää myös sellaisissa turvaporteissa, joiden alue on huonosti näkyvissä.

Turvaporttiratkaisu tilakriittisiin kohteisiin

Pienikokoinen PSENmlock mini -turvalukitus mahdollistaa turvallisen turvalukituksen läpikuljettaville turvaporteille, joissa tilaa on rajoitetusti. Sitä käytetään PITgatebox-painikeyksikön kautta. Hajautetun I/O-moduulin PDP 67 avulla turvalukitukset kytketään suoraan kentällä, mikä yksinkertaistaa kaapelointia merkittävästi.

Lue lisää turvaporttiratkaisujen käyttökohteista

Tutustu turvalukituksia käsittelevään raporttiimme!

Saat arvokasta tietoa siitä, miten turvalukitukset minimoivat koneisiin ja järjestelmiin kohdistuvan riskin. Tutustu EN ISO 14119:2013 -standardiin perustuvien eri sovellusalojen mahdollisuuksiin. Lataa raporttimme ja saat arvokasta tietoa!

Lataa nyt!