Toiminnallinen turvallisuus ja Industrial Security vetyteollisuudessa

Vetyä (H2) pidetään tulevaisuuden energialähteenä. Se on avainasemassa siirtymisessä kestävään energiahuoltoon. Pilz edistää tätä siirtymää keskittymällä vetyturvallisuuteen optimoimalla vihreän vedyn tuotantoa uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulivoimasta tai aurinkosähköstä, ja sen turvallista jakelua käyttäjälle turvallisuuteen suuntautuneiden ratkaisujen avulla. Toiminnallisen turvallisuuden ja automaation alan ydinosaamisemme takaa vihreän ja turvallisen tulevaisuuden.

Vety H2 - Safe and Secure

Kuva: Vety H2

Vety on erittäin helposti syttyvä kaasu. Turvallisen tuotannon, käsittelyn ja käytön varmistamiseksi tarvitaan turvajärjestelmiä, joilla voidaan turvallisesti välttää ja hallita vaaratilanteita vedyn käsittelyssä.

Pilz tarjoaa erilaisia ratkaisuja turvallisuustoimintojen ohjaukseen ja valvontaan. Tuemme sinua vetyturvallisuuden parantamisessa - sertifioiduilla komponenteilla, luotettavalla anturitekniikalla ja kattavilla palveluilla koko elinkaaren ajan. 

Pilz tukee sinua vetyturvallisuuteen liittyvissä haasteissanne

Turvajärjestelmämme vetyturvallisuutta varten:

  • Turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus ohjaa ja valvoo vaadittavia turvallisuustoimintoja vetysovelluksessasi  
  • PSS 4000-automaatiojärjestelmää käytetään vetyteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden alalla suurissa järjestelmissä, joissa on suuri määrä tarvittavia tuloja ja lähtöjä
  •  PNOZmulti 2 ja PSS 4000 on sertifioitu jopa SIL 3 -tasolle EN IEC 61511:n mukaisesti ja täyttävät EN IEC 61508:n vaatimukset

Turvallisuusratkaisumme Industrial Securityä varten:

  Kun laitosten ja järjestelmien digitaalinen verkottuminen lisääntyy vedyn tuotannossa, varastoinnissa ja teollisuudessa, on tärkeää, että otat huomioon Industrial Securityn arkaluonteisten laitostietojen suojaamiseksi.  Pilz tarjoaa tässäkin tapauksessa hyväksi havaittuja ratkaisuja uhkien torjuntaan.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) -järjestelmä tukee käyttäjän todennuksesta tilan valintaan tai tietojen ja verkon tietoturvasta käyttöoikeuksien hallintaan.
  •  suojaa ohjausverkkoa luvattoman käytön aiheuttamalta manipuloinnilta. Verkkoyhteys muodostetaan VPN-yhteyden kautta, jossa on roolipohjainen käyttäjähallinta (kehitetty IEC 62443:n mukaisesti)

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • ohjaa ja valvoo kaikkia turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja
  • Turvatoimintojen, kuten paineen, lämpötilan, virran ja jännitteen valvonta sekä vuodon, kaasun ja liekin havaitseminen
  • sertifioitu laitteisto: PNOZmulti 2 ja PSS 4000 on sertifioitu jopa SIL 3 -tasolle EN IEC 61511:n mukaisesti ja täyttävät EN IEC 61508:n vaatimukset
  • intuitiivinen ohjelmistotyökalu: konfiguroitavissa olevat toimintolohkot - ei vaadi ohjelmointitaitoja
  • korkea tuottavuus integroidun diagnostiikan ja laajojen visualisointimahdollisuuksien ansiosta

Lisätietoja ratkaisuistamme vetyteollisuudessa

Raportti ”Toiminnallinen turvallisuus ja Industrial Security vetyteollisuudessa”

 Raportissamme on esitetty yhteenveto toiminnallisen turvallisuuden ja Industrial Securityn keskeisistä vaatimuksista vedyn tuotannossa, käsittelyssä ja käytössä.

Ratkaisuesite vetyteollisuuden sovelluksia varten

Tässä esitteessä esittelemme kattavia ratkaisuja vetyteollisuuden turvatoimintojen ohjaukseen ja valvontaan. 
 

Lisätietoja

Vetyteollisuuden FAQ-osiosta löydät lisää kysymyksiä ja vastauksia toiminnallisesta turvallisuudesta ja industrial securitysta. 

FAQ vetyratkaisuista

Konsultointi vetyteollisuuden tarpeisiin

Anna meidän kertoa, millaisia ratkaisuja voimme tarjota tarpeisiinne vetyteollisuudessa.

Sovi tapaaminen.

Ratkaisumme vetyteollisuuden sovelluksiisi

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]