Koneturvallisuuteen liittyvät koulutukset

Kaksi valkoisiin kypäriin pukeutunutta miestä seisoo tabletin kanssa koneen edessä.

Koneturvallisuus (englanniksi: Machine Safety) tarkoittaa ihmisten suojelemista koneilta ja automaattisilta järjestelmiltä.

Koneturvallisuuskoulutukset ovat välttämättömiä henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Miksi koneturvallisuutta koskeva lisäkoulutus on tärkeää?

Koneen valmistajana ja operaattorina olet vastuussa koneidesi ja järjestelmiesi turvallisuudesta. Sen vuoksi sinun on toteutettava toimenpiteitä toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseksi ja koneeseen liittyvien onnettomuusriskien minimoimiseksi. Tämä pätee niin rakennusvaiheessa, käytön aikana kuin jälkivarustelun aikana.

Sinun on myös noudatettava lakisääteisiä turvallisuusvaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa sakkoihin, vahingonkorvausvaatimuksiin ja yrityksen imagon heikkenemiseen. Lakisääteiset turvallisuusvaatimukset ovat yrityksille paitsi velvoite myös mahdollisuus. Näin voit osoittaa vastuuntuntosi ja vahvistaa asiakkaidesi luottamusta.

  • Ymmärrä oikeudelliset ja normatiiviset vaatimukset
  • Hanki tietoa uusimmista innovaatioista
  • Toteuta työntekijöiden suojelu
  • Kerää tietoa CE-vaatimustenmukaisuuden kaikista näkökohdista
  • Yksilöllinen koulutuspolku: Johdanto, Perusteet, Edistyneet, Asiantuntija
  • Vastuuriskin minimointi
  • Suurempi tuottavuus: Opettele koneen turvatoimet ja sovella niitä oikein
  • Yhteistyökumppanimme TÜV NORDin kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi

Mikä seminaari sopii sinulle?

Haluatko perehtyä koneturvallisuuteen tai syventää erikoisosaamistasi CE-vaatimustenmukaisuudesta? Autamme sinua löytämään sinulle sopivan seminaarin.

Koneturvallisuudessa on monia eri aiheita, joissa voit syventää tietämystäsi. Esimerkiksi: normatiiviset vaatimukset ja niiden tulkinta, oikea soveltaminen koneiden suunnittelussa, koneenmerkittävät muutokset jne. Katamme siis laajan kirjon.  

Jatkokoulutukset on jaettu tasoihin: Osaamistasostasi riippuen voit osallistua alkeis-, perus-, jatko- tai asiantuntijatason koulutuksiin.

 

Mitä koneturvallisuutta koskevia lisäkoulutuksia on tarjolla?

Koneturvallisuuteen liittyvät koulutuksemme on jaettu kahteen luokkaan:

  • Luokkaan "Yleinen asiantuntemus " kuuluu koulutuskursseja toiminnallisesta turvallisuudesta, CE-vaatimustenmukaisuudesta ja CE-prosessista sekä koneiden riskinarvioinnista.
  • Luokassa "Teollisuuslähtöiset sovellukset " luetellaan erityiskoulutuskursseja, jotka antavat tietoa erityisvaatimuksista ja -toimenpiteistä käytännössä, esimerkiksi ihmisen ja robotin yhteistyöstä tai autonomisista kuljetusjärjestelmistä.

Valitse luokka nähdäksesi määritetyt koulutuskurssit.

Tarjoamme sekä kansainvälisiä että kansallisia koulutuksia. Kaikki kansainväliset koulutukset näkyvät verkkosivuston maailmanlaajuisella alueella. Jos olet valinnut maan, kaikki kyseisen maan kansainväliset ja kansalliset koulutukset näytetään.

Valintaan

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä