Pilz on konetason turvallisuuden asiantuntija, mikä tarkoittaa sitä, että toimintamme Industrial Cyber Securityn alalla keskittyy pääasiassa koneeseen. Tätä varten tarjoamme asiakkaillemme erityisiä tuoteratkaisuja, joilla suojaudutaan IT-verkkojen kautta tapahtuvilta hyökkäyksiltä, mutta myös uhilta, jotka johtuvat koneeseen fyysisen pääsyn kautta tehdyistä ilkivaltaisista tai tahattomista muutoksista.
Industrial Cyber Security -tuoteratkaisut
Käyttö ja kulku vain valtuutetuille!
Paraskaan ovilukitus tai kulunvalvonta ei auta, jos asiattomat pääsevät käsiksi koneeseen verkon kautta. Tässä vaaditaan kokonaisvaltainen turvallisuuskonsepti, joka huomioi sekä koneturvallisuuden (Safety) että Industrial Cyber Securityn. Jos tähän jää turvallisuusaukkoja, seurauksena voi olla laadun laskeminen ja suunnittelemattomat seisokit. Tämän vuoksi on sitäkin tärkeämpää suojata koneet ja laitteet niin, että vain valtuutetuilla henkilöstöllä on pääsy niihin ja estetään ohjausjärjestelmien manipulointi ulkoisilla hyökkäyksillä.
Tarjoamme sinulle johdonmukaisen koneen suojauskonseptin, jossa ei oteta huomioon ainoastaan koneturvallisuutta ihmisten suojelemiseksi, vaan myös Industrial Security koneen suojaamiseksi manipuloinnilta tai virheelliseltä käytöltä. Tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla katamme IT- ja OT-turvallisuuden rajapinnan koneessa, jotta järjestelmiesi turvallisuus olisi mahdollisimman korkeatasoista. Se perustuu kansainväliseen IEC 62443 -standardisarjaan, joka on kyberturvallisuusstandardi ja jossa keskitytään teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvaan.
Cyber Security -ratkaisumme kulkuaukkojen ja tietojen turvaamiseen
Pilzin kattava Industrial Security -valikoima – vaihe vaiheelta kohti turvallista konetta
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]