Toimitusketjun huolellisuutta koskeva laki (LkSG)

Lyhyt katsaus: Laki toimitusketjun huolellisuusvelvoitteista (LkSG) ja eurooppalainen toimitusketju-direktiivi (CSDDD)

Lakia on sovellettu 1. tammikuuta 2023 alkaen yrityksiin, joissa on vähintään 3 000 työntekijää. Se koskee 1. tammikuuta 2024 alkaen yrityksiä, joilla on vähintään 1 000 työntekijää.

Lailla säännellään yritysten vastuuta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta toimitusketjuissa. Tämä täyttää myös tulevan EU:n toimitusketjudirektiivin vaatimukset. Yritysten on erityisesti noudatettava ihmisoikeuksia ja tiettyjä ympäristöä koskevia due diligence -velvoitteita asianmukaisella tavalla. Yrityksen velvoitteet on luokiteltu tämän mukaisesti:

  • Oma liiketoimintayksikkö, suora sopimuskumppani, epäsuora toimittaja
  • Laki kattaa ihmisoikeussopimusten eri osa-alueita, ja sen tarkoituksena on estää näiden sopimusten rikkominen
  • Siinä käsitellään myös ympäristövelvoitteita, jotka yritysten on täytettävä

Pilz on sitoutunut ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseen. LkSG toteutettiin ja sitä seurattiin säännöllisesti eritelmien mukaisesti.

Pilz on myös edustettuna muun muassa IntegrityNext- ja EcoVadis-arviointifoorumeissa (/EVID HW072079). Voit tutustua profiiliin ja tuloskorttiin suoraan siellä:

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Sales

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä