- Tukee erilaisia sovelluksia teollisuusautomaatiossa.
- Modulaarinen rakenne avoimella Linux-järjestelmällä ja integroiduilla käyttöliittymillä.
- Voidaan käyttää teollisuustietokoneena, Soft-PLC:nä tai IIoT-yhdyskäytävänä.
- Perustuu Raspberry Pi:hin teollisuuskäyttöön soveltuvalla kotelolla ja laajennuskortilla.
- Laajennettavissa digitaalisilla ja analogisilla I/O-moduuleilla.
IndustrialPI
Joustava ja monipuolinen: Teollisuus-PC, joka mukautuu tarpeisiisi!
Näin käytät IndustrialPI:tä:
IIoT-Gateway
- Kerää konetiedot paikallisesti ja lähettää ne pilveen.
- Maailmanlaajuinen pääsy järjestelmätietoihin
- Tietojen analysointi prosessin optimointia varten
- Liitännät IT- ja pilvijärjestelmiin mahdollisia
Automaation ohjaus
- Joustava Soft-PLC monenlaisiin sovelluksiin
- Tulojen/lähtöjen ja akseliliikkeiden ohjaus
- Monimutkaisten automaatiotehtävien nopea toteuttaminen
Edut yhdellä silmäyksellä:
- optimaalinen ratkaisu moniin teollisuuden käyttökohteisiin (esim. pakkausteollisuus, intralogistiikka)
- voidaan käyttää joustavasti automaatio-ohjaimena tai IIoT-yhdyskäytävänä, joka on räätälöity sovelluksen mukaan
- vahvatekoinen kotelo ja teollisuuskäyttöön sopiva 24 V liitäntä
- voidaan integroida kaikkiin yleisiin järjestelmäarkkitehtuureihin
- yksinkertainen ohjelmointi
Tekniset tiedot:
- Käyttöjärjestelmä: Linux
- yleiset teolliset tiedonsiirtoprotokollat
- avoin järjestelmä
- digitaalinen ja analoginen käsittely
Tuotevalikoimamme:
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk