Safety Device Diagnostics

Huoltotarvetta vähentävä helppo diagnoosi

Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics (SDD) mahdollistaa Pilzin turvalaitteiden laajennettujen diagnoositietojen luvun. Vähennä asiakkaiden huoltotarvetta! Loppukäyttäjät hyötyvät korkeammasta käytettävyydestä ja lyhyemmistä seisonta-ajoista.

Helpon laajennettavuuden ansiosta Safety Device Diagnostics tukee mekatronista lähestymistapaa. Se koostuu kenttäväylämoduulista ja jakajasta sekä turvarajakytkimestä (esim. PSENcode). Kenttäväylämoduuli aktivoi automaattisesti turvarajakytkimien perinteiset viestikoskettimet ja varaa ne diagnoosijärjestelmän käyttöön.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Uutuus: PSENmlock-turvaporttijärjestelmä on Safety Device Diagnostics -yhteensopiva

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä on SDD-yhteensopiva. Yhdistä PSENmlock Safety Device Diagnosticsiin ja hyödy sarjakytkennän lukemattomista eduista: kattavista diagnoosi- ja tilatiedoista lyhentyneisiin pysähtyneisyysaikoihin, ja sarjan yksittäisten katkaisimien aktivointiin ja deaktivointiin. Saat taloudellisen sarjakytkennän ja minimoit kaapelointitarpeen.

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä on Safety Device Diagnostics -yhteensopiva

Sama anturi, laajempi diagnoosi

  • kattava diagnoosi huoltokustannusten pienentämiseksi ja seisonta-aikojen lyhentämiseksi esim. etähuollolla verkkopalvelimen kautta
  • Yksinkertainen diagnoosi samojen anturien ja IP67-kaapeloinnin ansiosta
  • suora tietojen näyttö kenttäväylämoduulin integroidulla näytöllä
  • nopea ja helppo asennus rinnakkaiskytkennällä
  • yksi liitäntä väylään kaikille turvalaitteille
  • muiden laitteiden kytkentä mahdollista kenttäväylämoduulin I/O-liitäntöjen kautta
  • taloudellinen kokonaisratkaisu samalta toimittajalta esim. PNOZx tai PNOZsigma

Safety Device Diagnosticsin ominaisuudet

Safety Device Diagnosticsin ominaisuudet
  • Järjestelmä koostuu kenttäväylämoduulista, jakajasta ja turvalaitteista
  • kenttäväylämoduuli aktivoi turvalaitteet automaattisesti
  • mahdollistaa 16 anturin kytkennän rinnan tai yksittäin
  • 6 konfiguroitavaa I/O-liitäntää
  • Kaapelipituudet: yhteensä maks. 900 m, 50 m laitteesta 1 laitteeseen 2, 150 m viimeisestä laitteesta tiedonsiirtomoduuliin
  • Reaktioajat (ei turvallisuuteen liittyvät): turvallisuuteen liittyvien tietojen osalta katso yksittäiset turvalaitteet, diagnoositiedot < 1 sekunti

Pidä silmällä kaikkia turvalaitteitasi

Turvarajakytkimet (esim. PSENcode) aktivoidaan automaattisesti kenttäväylämoduulilla. Näin ilmoituskoskettimet varataan Safety Device Diagnosticsille. Tämä mahdollistaa anturien rinnankytkennän kentällä tai etähuollon palvelimen kautta.

Safety Device Diagnostics on siis ihanteellinen ratkaisu sovellukseesi: Saat aina ja kaikkialta yleiskuvan turvalaitteistasi!

Käyttökohteet Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnosticsin toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: Safety Device Diagnostics

Kenttäväylämoduulit

Safety Device Diagnostics -kenttäväylämoduuleissa on integroitu näyttö ja ne voidaan kytkeä verkkoon tai suoraan tietokoneeseen.

Kaapelointiapuvälineet

Kaapelointiapuvälineet Safety Device Diagnosticsin helppoon ja nopeaan asennukseen.

Lisävarusteet Safety Device Diagnostic

Täältä löydät sopivat lisävarusteet Safety Device Diagnosticsia varten, esim. jousi- ja ruuviliittimet.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk