ISO 27001 - Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät (ISMS)
NIS 2 käsittelee tietoturvajärjestelmien hallintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään ISO/IEC 27001 -standardiin, koska se on tunnustettu maailmanlaajuisestitietoturvan tosiasialliseksi standardiksi ja se voidaan sertifioida. Siinä määritellään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää koskevat vaatimukset.
Puhumme tietoturvallisuudesta emmekä IT-turvallisuudesta, koska kaikki tieto on suojattava, olipa se digitaalista tai analogista (käsinkirjoitettua, sanallista, kuvallista), paperille kirjoitettua tai pilvipalveluun tallennettua. Koska nykyään paljon tietoa käsitellään tietotekniikan tuella, IT-turvallisuus on vastaavasti tärkeässä asemassa.
Tavoitteena on pohjimmiltaan minimoida tietoturvariskit kaikilla organisaation osa-alueilla. Tämä vaikuttaa myös tuotantolaitteisiin, kuten koneisiin ja OT-verkkoihin.
Jos organisaatio tarvitsee ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen ISMS-järjestelmän ulkoisten vaatimusten vuoksi (esim. lakisääteiset vaatimukset tai asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset) tai jos se haluaa ottaa sen käyttöön omasta aloitteestaan (esim. suojellakseen itseään tai voidakseen käyttää laatustandardia ulkoisena vaikutuksena), se ei voi sulkea pois teollista kyberturvallisuutta koskevaa aihetta.
Näin pääsemme takaisin IEC 62443 -standardiin, joka tarjoaa tällä hetkellä parhaat puitteet tietoturvan tarkasteluun Industrial Securityn alalla.