Ratkaisumme raideinfrastruktuuria varten

Tarvitsetko modulaarisen ja joustavan ratkaisun raideinfrastruktuuriin? Varaosia on vaikea löytää tai ei lainkaan? Liittyvätkö vikadiagnoosit kalliisiin automatkoihin? Vältä saatavuuden pullonkauloja ja investoi nyt tulevaisuuden rautatieautomaatioon! 

Digitalisoimme raideinfrastruktuurin

Raideinfrastruktuuri

Tarjoamme sinulle turvallisia ja modulaarisia ohjausratkaisuja raideinfrastruktuuria varten. SIL 4 -sertifioitu PSSrail-raideohjausjärjestelmä on joustava ja räätälöity järjestelmä, joka on räätälöity täydellisesti yksilöllisten vaatimusten mukaan. Modulaarisen rakenteensa ansiosta se voidaan helposti mukauttaa mihin tahansa sovellukseen ja toteuttaa yksilölliset vaatimukset. Ohjausjärjestelmä on yhteensopiva uusimman EULYNX-standardin kanssa ja mahdollistaa siten digitalisointihankkeiden toteuttamisen raideinfrastruktuurissa.

Digitaalista raideliikennettä koskevassa ratkaisussamme yhdistyvät kaikki toiminnot, joita tarvitaan nykyisten tai tulevien ohjaustehtävien suorittamiseen radan varrella. Tähän kuuluvat esimerkiksi tasoristeysten ohjaus ja valvonta, paikallisesti ohjatut vaihteet (EOW), käyttö Object Controller -alustana ja EULYNX-sovittimena sekä suunnittelu, hankesuunnittelu, huolto ja kunnossapito.

Ratkaisumme raideinfrastruktuuria varten tarjoaa turvallisuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta. Kattavan vanhentumisen hallinnan ansiosta voit keskittyä sovelluksiisi, kun me huolehdimme teknisistä haasteista. 

Referenssiluettelomme hankkeet:

Yleinen ohjaus erityyppisille vaihteille

Junien luotettavaan etävalvontaan

Infrastruktuurin verkottaminen objektinohjaimien avulla

Hajautettu keskityslaite toimii Object Controllereilla, eli ohjaus sijaitsee suoraan ohjattavassa raideosassa. Tässä tapauksessa kenttäelementteihin on kytkettävä vain Ethernet ja virtalähde. Useiden kilometrien pituisia johtoja ei tarvita. Järjestelmämme valvoo tässä sovelluksessa samoja turvallisuustoimintoja kuin keskitetyssä keskityslaitteessa ilman Object Controlleria.

Object Controller -alustamme tarjoaa seuraavat edut: 

  • EULYNX-standardin (RaSTA) mukainen turvallinen verkkotiedonsiirto
  • Raide-elementtien ohjaus
  • Turvallisuuteen liittyvien signaalien valvonta koko rataosuudella
  • Tilatietojen keruu ja siirto ennakoivaa huoltoa varten

Tasoristeysten varmistaminen SIL 4 -tasoon asti

Kun raideliikenne ylittää tien, turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Raideautomaatioratkaisumme valvoo tasoristeyksen opastintekniikkaa, kuten tasoristeyksen valvontaopastinta ja tieliikenteen opastinlähetintä. Raideohjausjärjestelmän avulla varmistamme, että puomit sulkeutuvat turvallisesti ja ajoissa, opastintekniikka toimii moitteettomasti ja juna pysähtyy ajoissa vaaratilanteessa. Tämä tekee tasoristeyksistä turvallisempia ja luotettavampia sekä rautatieliikenteen harjoittajien että autoilijoiden kannalta.

Ratkaisumme edut tasoristeysten turvaamisessa:

  • Puomin käytön ja ääriasentojen valvonta
  • Signalointitekniikka: LED-moduulien ledien vikaantumisasteen turvamittaus
  • Tilatietojen keruu ja siirto ennakoivaa huoltoa varten
  • Etädiagnoosi turvallisten valokuituyhteyksien tai pilven kautta

Paikallisesti ohjattujen vaihteiden varmistus (EOW)

Raideohjausjärjestelmämme tunnistaa vaihteiden asennon ja aktivoi vaihteen asennon ilmaisimen (WML) varmistaakseen, että vaihteiden lopullinen asento näkyy kuljettajalle oikein WLM:ssä. Lisäksi raideohjausjärjestelmämme varmistaa, että vaihdetta ei voida vaihtaa niin kauan kuin juna on sen alueella.

Tarjoamamme toiminnot:

  • Ääriasentojen ja lukitusten valvonta
  • Vaihdesignaalien valvonta
  • Luotettava vaihteiden lämmitys
  • Tilatietojen keruu ja siirto ennakoivaa huoltoa varten
  • Etädiagnoosi turvallisten lasikuituyhteyksien tai pilven kautta

EULYNX-sovitin

Raideteollisuuden digitalisointia varten olemme tehneet yhteistyötä Alankomaiden suurimman raideinfrastruktuurioperaattorin ProRailin kanssa kehittääksemme edelleen PSSrail-raideohjausjärjestelmäämme EULYNX-sovittimena. Sen avulla voidaan muuntaa esimerkiksi keskityslaitteisin tai -laitteista saapuvat signaalit RaSTA-viestintäprotokollan mukaisiksi ohjauskomennoiksi. Object Controller tulkitsee siis komennot ja ohjaa vaihteita.

Tarjoamme nämä toiminnot EULYNX-sovittimen avulla:

  • Helppo siirtyminen EULYNX Standardiin 
  • Kenttäelementtien joustava vaihto
  • Kenttätesti mahdollinen ilman EULYNX-keskityslaitteita 

Lisää EULYNXistä

EULYNX

Lisätietoa
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä