Industrial Security -koulutukset – standardin IEC 62443 mukaan

Pukumies seisoo hologrammin edessä tuotantohallissa, jossa on robotteja.

Industrial Security määrittää koneiden ja laitteistojen suojauksen ihmisiltä. Kyberhyökkäykset, manipulointi tai käyttövirheet ovat valtava uhka turvallisuudelle ja voivat aiheuttaa vahinkoa, joka uhkaa yrityksen olemassaoloa.

Koulutuskurssiemme normatiivinen perusta on kansainvälinen standardisarja IEC 62443 "Teollisuuden tietoliikenneverkot - Verkkojen ja järjestelmien tietoturva". IEC 62443 on tällä hetkellä paras opas järjestelmäoperaattoreille ja laitevalmistajille.

Industrial Security -koulutukset ovat tärkeä askel kohti ihmisten ja järjestelmien turvallisuuden varmistamista ja lakisääteisten vaatimusten täyttämistä.

Miksi tarvitset Industrial Security -koulutusta?

Kokonaisvaltainen koneturvallisuus on mahdollista koneiden valmistajille ja käyttäjille vain Industrial Security -turvatoimien avulla. Industrial Securityyn liittyvillä vaaratilanteilla voi olla kohtalokkaita seurauksia yrityksellesi, toiminnoille ja erityisesti työntekijöiden turvallisuudelle! Eli ei Safetya ilman Securitya!

Verkottuneessa automaatiomaailmassa safety ja security muodostavat yhden kokonaisuuden. Molemmat ovat välttämättömiä teollisessa ympäristössä. Standardeja, asetuksia ja lakeja laajennetaan siten, että ne kattavat myös kyber-securityn näkökohdat. EU:n koneasetuksessa vastaavat tekniset ja organisatoriset Industrial Security -varotoimet ovat pakollisia CE-vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi.

Ymmärrä riskisi ja vastuusi! Suojaa koneesi!

  • Rakenna kohdennettua standardeihin perustuvaa asiantuntemusta, mukaan lukien IEC 62443
  • Tutustu automaation uusimpiin vaatimuksiin
  • IT-Securityn ja OT-Securityn välisen rajapinnan hallinta
  • Lue, mitä vaatimuksia sinulle asetetaan.
  • Minimoi turvallisuuspuutteet ja haavoittuvuudet
  • Toteuta Security-varotoimet CE-vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi
  • IEC 62443 -standardin asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano
  • Työntekijöiden suojelu, vastuun suojaaminen ja tuottavuuden lisääminen

Mikä IEC 62443 -koulutus sopii sinulle?

Miten toteutat Industrial Security -varotoimet yrityksessäsi? Mitä erityisvaatimuksia sinulle asetetaan? Miten voit minimoida Industrial-Cyber-Securityn vaaratilanteiden riskin? Käsittelemme näitä kysymyksiä yhdessä koulutuksissamme. Kouluttajamme välittävät normatiivista asiantuntemusta vaatimuksista sekä erikoisosaamista koneen Industrial Securityyn liittyvistä riskien vähentämistoimenpiteistä . Security- ja IEC 62443 -koulutuksiemme osallistujana hyödyt asiantuntemuksestamme ja teet yrityksestäsi entistä turvallisemman!

Koulutukset on jaettu tasoihin: Voit osallistua alkeis-, perus-, jatko- tai asiantuntijatason kursseille aiemmasta osaamisestasi riippuen.

Tarjoamme sekä kansainvälisiä että kansallisia koulutuksia. Kaikki kansainväliset koulutukset näkyvät verkkosivuston maailmanlaajuisella alueella. Jos olet valinnut maan, kaikki kyseisen maan kansainväliset ja kansalliset koulutukset näytetään.

Valitse tästä

Pilzin kattava Industrial Security -valikoima – vaihe vaiheelta kohti turvallista konetta

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä