PSENmgate-turvaporttijärjestelmä

Kaksi yhdessä - tilaa säästävä ja monipuolinen.

Integroitu järjestelmä turvaporttien valvontaan

Tuotekuva PSENmgate-turvaporttijärjestelmä

PSENmgate-turvaporttijärjestelmä tarjoaa kaksi toimintoa integroituna yhteen järjestelmään: turvallinen lukitus yhdistettynä asianmukaisiin käyttöelementteihin. Ja kaikki yhdessä tuotteessa!

Käytä hyväksi turvaporttijärjestelmän suurta joustavuutta! Erilaiset käyttöelementit, kuten painikkeet, avainkytkimet ja valaistut painikkeet ovat mahdollisia, samoin kuin hätäpysäytys ja ulospääsyvapautus. Saatavana on myös yhteensopivat ovenkahvat. Kokonaisratkaisu turvaporttia varten!

Optimoitu turvaporttijärjestelmä PSENmgate – erittäin kompakti ja monipuolinen.

Pilzin turvaporttien valvonta on osoittautunut toimivaksi monissa sovelluksissa vaativissa työympäristöissä. Uusi optimoitu PSENmgate-sukupolvi tarjoaa nyt vielä enemmän etuja. Tämä johtuu siitä, että PSENmgate yhdistää hyväksi havaitun PSENmlock-turvalukituksen ja PITgatebox-painikeyksikön käyttöelementit vain yhteen tuotteeseen. Edeltäjäänsä PSENsgateen verrattuna PSENmgate on 43 % pienempi ja säästää siten tärkeää tilaa koneessasi.

 

Tuotekuva turvaporttijärjestelmä

Laaja valikoima muunnelmia monenlaisiin sovelluksiin

Tuoteryhmä PSENmgate

Tarvitsetko enemmän toimintoja turvaporttiisi? Edellyttääkö asennustilanne kaapelin reititystä ylöspäin? Pitkällä kotelolla varustetussa PSENmgate-versiossa on neljä integroitua käyttöelementtiä ja hätäpysäytys. Tämä mahdollistaa lukuisten ohjaustoimintojen kätevän toteuttamisen. Lyhyellä ja pitkällä kotelolla varustetuissa versioissa voit myös valita, onko kaapelilähtö ylös- vai alaspäin.

  • Joustavat vaihtoehdot: Valitse kaapelilähtö ylös- tai alaspäin - asennustilanteen mukaan.
  • Tehokas integrointi: Optimoidut kaapelireitit yksinkertaistavat kaapelointia ja lyhentävät asennusaikoja.
  • Enemmän toimintoja: helppokäyttöisyys lisää käyttäjäystävällisyyttä ja turvallisuutta.

Nopea ja helppo asentaa - etusi

  • Ajan säästö: integroitu turvaportin suojausjärjestelmä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöönottoa
  • Tilan säästö: kompakti rakenne, vain 40 x 65 x 238 mm (pitkä kotelo 40 x 94 x 327 mm)
  • Enemmän joustavuutta: monipuoliset konfigurointivaihtoehdot (esim. painikkeet, avainkytkimet, valaistut painikkeet, hätäpysäytys, ulospääsyvapautus, ovenkahva)
  • Energiatehokas järjestelmä pienentää sähkönkulutusta
Kuva kahdesta tuotteesta valkoisella taustalla

PSENmgate-turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

  • Turvaportin valvonta, turvallinen lukitustoiminto ja käyttöelementit yhdessä järjestelmässä: yksi kotelo, yksi pistoke
  • Ihanteellinen kaikentyyppisille turvaporteille, myös sarjakytkennällä: henkilösuojaukseen PL e, kategoriaan 4 asti (EN ISO 13849-1)
  • Maksimaalinen peukalointisuojaus takaa jatkuvan tuotantoprosessin
  • Kätevä diagnostiikka 4 LEDillä ja diagnostiikkalähdöllä
  • Vankka ja turvallinen järjestelmä: kiinnipitovoima 7500 N ja salparikon valvonta
  • Suojausluokka: IP65

Turvaportin varmistus PSENmgatella

PSENmgate-turvaporttijärjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä tarvitaan turvallista lukitustoimintoa käyttöelementeillä. PSENmgatea voidaan käyttää joustavasti sekä turvaporteissa että kansissa ja luukuissa. Esimerkiksi PSENmgate-turvaporttijärjestelmä mahdollistaa robottisolun turvaporttien lukitsemisen turvallisesti. Useita turvaportteja voidaan myös kytkeä nopeasti ja helposti sarjaan - vähäisellä johdotuksella.

Turvallinen turvaporttien valvonta PSENmgatella sovelluskuva

Tuotevalikoimamme: PSENmgate-turvaporttijärjestelmät

PSENmgate – turvaporttijärjestelmä

Tilaa säästävä ja monipuolinen - integroitu järjestelmä turvaporttien varmistukseen yhdistää hyväksi havaitun PSENmlock-turvalukon ja PITgatebox-painikeyksikön käyttöelementit vain yhteen tuotteeseen!
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä