Mekaaninen PSENmech-turvalukitus

PSENmech – ja portti pysyy kiinni!

Mekaaninen PSENmech-turvalukitus

PSENmech-turvareleen isoveljenä mekaaninen PSENmech- turvalukitus pitotoiminnolla tarjoaa taloudellisen ratkaisun liikkuvien erottavien suojavarusteiden turvalliseen valvontaan. Turvaportti pysyy turvallisesti kiinni, kunnes koneen vaarallinen liike on pysähtynyt. Vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistyminen estetään niin kauan kuin portti on auki.

Laajenna PSENmech-järjestelmää PSENbolt-turvasalvalla

Yhdistä mekaaninen PSENmech-turvalukitus PSENbolt-turvasalpaan ja saat täydellisen ratkaisun, joka koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja turvalukituksesta.

Turvasalvasta on saatavana useita versioita. Valittavana on vakio- ja avainversio. Viimeksi mainitut mahdollistavat salvan lukitsemisen tiettyyn asentoon ja estävät siten koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen esimerkiksi huollon aikana.

PSENbolt-turvasalpa

Taloudellinen perusratkaisu turvaportin valvonnalle pitotoiminnolla - sinun etusi

  • Sopii käyntioviin evakuointi- ja hätävapautusvaihtoehtojen ansiosta
  • Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja M12-liitännän ansiosta
  • Pitkä käyttöikä metallista valmistetun pääosan ja 3D-toimilaitteen ansiosta
  • Lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
  • Voidaan liittää hajautettuihin moduuleihin, kuten PDP67, M12, 5-napaisten tuotevaihtoehtojen ansiosta
  • Turvallinen kokonaisratkaisu, esim. konfiguroitavilla PNOZmulti 2 -pienohjauksilla
Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella

Mekaanisen PSENmech-turvalukituksen ominaisuudet

Mekaanisen PSENmech-turvalukituksen käyttösuunnat
  • Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
  • tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
  • Kiinnipitovoima: 1500 N
  • Käyttösuunnat: 5 (mukaan lukien ylhäältä)

Mekaanisen turvalukituksen käyttökohteet

PSENmech-turvalukitus soveltuu henkilöstön ja prosessien suojaamiseen, ja sitä voidaan käyttää lukuisilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, kuten pakkaus- ja autoteollisuudessa tai työstökoneissa .

Mekaaninen PSENmech-turvalukitus on oikea ratkaisu erityisesti jos etsit taloudellista perusratkaisua turvaporttien valvontaan. PSENmech voidaan täydentää ulospääsyvapautuksella tai hätäavauksella.

Turvaportin valvonta mekaanisen PSENmech-turvalukituksen avulla

Tuotevalikoimamme: Mekaaninen PSENmech-turvalukitus

PSENmech pitotoiminnolla

PSENmech-turvarele turvalukituksella (PSEN me5) on erittäin kestävä metallipäänsä ansiosta, ja se voidaan yhdistää myös ulospääsyvapautukseen tai hätäavaukseen.

Lisävarusteet PSENmech

Mekaanisen PSENmech-turvarajan lisävarusteisiin kuuluu erilaisia toimilaitteita, ulospääsyvapautus ja hätäavaus.
Turvallinen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla (PSEN me1)

PSENmech pitotoiminnolla (PSEN me1)

Pitotoiminnolla varustetun PSENmech-turvaporttijärjestelmän ensimmäisen sukupolven (PSEN me1) avulla varmistetaan, että suojaovi pidetään turvallisesti kiinni, kunnes koneen liike pysähtyy.

PSENmech pitotoiminnolla (PSEN me1)
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä