Turvavaloverho vartalon suojaukseen

Suuri kantama laajoja kulkuaukkoja varten

Yleiskatsaus turvavaloverhoista vartalon suojaukseen

Varmista vartalosuojauksen sovelluksesi taloudellisesti ja tehokkaasti Pilz-turvavaloverhoilla. Suuret, jopa 55 metrin kantamat tekevät siitä ihanteellisen esimerkiksi ulkoalueiden rajaamiseen. Olipa kyseessä yksi- tai monisäteinen valoverho – PSENopt- ja PSENopt II -sarjoista löydät tarpeisiisi sopivan tyypin 2, 3 ja 4 turvavaloverhon.

Pilz-turvavaloverholla saavutettavat edut

  • Kantama jopa 55 metriä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet usean valonsäteen ja yhden valonsäteen turvavaloverhojen avulla
  • Sertifioitu standardien EN IEC 61508 ja EN IEC 61496-1/-2 (tyyppi 3) mukaan
  • Voidaan käyttää luokkaan PL d / SIL CL 2 saakka
  • Taloudellinen ratkaisu yhdistettynä turvalliseen ohjaustekniikkaamme  
Yksityiskohtainen näkymä PSENopt II -turvavaloverhosta

Turvavaloverhot vartalon suojaukseen

Yksisäteiset turvavaloverhot PSENopt

PSENopt yksisäteinen turvavaloverho

  • Käytetään kulkuväylän, vaarapisteen tai vaara-alueen suojaamiseen
  • Turvavaloverhot ovat standardin EN IEC 61496-1/2 mukaisia yhdessä sopivien arviointilaitteiden, kuten PNOZmulti, kanssa PL e:en asti.
  • Valoverho, jossa on yksi säde ja joka soveltuu tilakriittisiin sovelluksiin
  • Liitäntä: M12-pistoke, 4-napainen
Monisäteiset turvavaloverhot PSENopt

PSENopt - Monisäteiset turvavaloverhot

PSENopt-sarjan monisäteisiä turvavaloverhoja on saatavana tyypin 2 ja tyypin 4 variantteina vartalon suojaamiseen.

  • Voidaan käyttää luokkaan PL c saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Integroidut muting-, blanking- ja kaskadointitoiminnot
  • Laajennettavissa yhteensopivilla muting-varsilla ja -antureilla
  • Mitat: 35 x 41,2 mm
  • Liitäntä: Vastaanotin 1 x pistoke, M12, 8-napainen / Lähetin 1 x pistoke, M12, 4-napainen
  • Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
Turvavaloverho PSENopt II

PSENopt II - vankka turvavaloverho

PSENopt II tyypin 3 ja 4 turvavaloverhot sopivat vartalon suojaukseen. Tyypin 3 turvavaloverhot soveltuvat erityisesti sovelluksiin PL d asti. Ja niille on ensimmäisenä tyypin 3 turvavaloverhona maailmassa myönnetty UL-sertifikaatti! 

  • Erinomainen suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan
  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
  • Mitat: 35 x 40 mm
  • Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
  • Yksinkertainen johdotus ja asennus
  • Laajennettavissa yhteensopivilla muting-varsilla ja -antureilla

Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita - poikkeutuspeileistä ja suojapylväistä muting-varsiin. Liitäntätekniikkaosiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!

Turvaa suuret alueet taloudellisesti

Vartalon suojaamiseen tarkoitettuja turvavaloverhoja käytetään pääasiassa sovelluksissa, joissa on suojattava suuri alue. Ne mahdollistavat jopa 55 metrin kantaman. Yhdessä peilien kanssa yhdellä valoverholla voidaan myös suojata useita sivuja. Yhdistettynä yhteensopivaan turvaohjaukseen saat optimaalisen suojan työntekijöillesi ja laitoksellesi.

Avoimien vaaravyöhykkeiden ja käyttöpisteiden suojaaminen

Robottisolun kulunvalvonta PSENopt II -turvavaloverholla

Esteetön robottisolun kulunvalvonta PSENopt II -turvavaloverholla

  • Valvoo vaaralliselle alueelle pääsyä
  • Pysäyttää robotin heti, kun henkilö ylittää turvavaloesteen
  • Robotin uudelleenkäynnistus ohjauksen kuittauksella
Alueen rajaus useilla sivuilla PSENopt-turvavaloverholla

Ulkoalueiden rajaus useilta sivuilta PSENopt-valoverholla ja kahdella integroidulla peilipylväällä

  • Valvo jopa kolmea tulosuuntaa yhdellä valoverholla ja kahdella peilipylväällä
  • Vähentää kaapelointityötä, tilantarvetta ja kustannuksia
  • Infrapunasäteiden ohjaaminen peilin avulla laajentaa suojakenttää
  • Ihanteellinen myös suuremmille tuotantojärjestelmille, kuten portaalijyrsinkoneille metallin tai puun käsittelyä varten

Pilz Safety Distance Calculator

Turvavaloverhon turvaetäisyys - määritetään suoraan online-työkalulla!

Oikea turvaetäisyys on ratkaisevan tärkeä myös vartalonsuojaussovelluksissa. Pilz Safety Distance Calculator tukee sinua laskennassa ja antaa vaaditun etäisyyden ja sopivat tuotteet nopeasti ja helposti.

Laske nyt!

 

Muting - lisää tuottavuutta materiaalin syötön ja viennin aikana

Syötetäänkö tai poistetaanko prosessissa säännöllisesti materiaalia käynnissä olevan tuotannon aikana? Muting-toiminnon avulla tämä on mahdollista - ilman tuotantokatkoksia. Pilz tarjoaa erilaisia integrointivaihtoehtoja. PSENopt-sarjan turvavaloverho, jossa on integroitu muting-toiminto, tai PSENopt II -turvavaloverho, jossa muting-toiminto voidaan integroida PNOZmulti 2 -pienohjaukseen. Seuraavassa esimerkissä esitetään L-Muting-sovellus turvallista materiaalin poistoa varten.

Pakettikeskusten kuljetinhihnojen suojaus PSENopt-turvavaloverhoilla, joissa on integroitu muting.

  • X-, T- ja L-Muting on mahdollista
  • Valmiiksi kootut sarjat T- ja L-Muting-toimintoa varten
  • Turvaohjain valvoo vain turvavaloverhon lähtöjä, mutta ei muting-toimintoa

Pakettikeskusten kuljetinhihnojen varmistus PSENopt II -valoverhoilla, joissa on muting-varret ja PNOZmulti 2 -pienohjauksella.

  • PNOZmulti, jossa on muting-moduuli, mahdollistaa X-, T- ja L-Muting-toiminnon
  • Valmiiksi kootut sarjat X-, T- ja L-Muting-toimintoa varten
  • Vankat ja helposti integroitavat muting-varret

Tarjoamme myös laajan valikoiman valoverhoja käsien ja sormien suojaukseen:

Tuotevalikoimamme: Yksi- ja monisäteiset turvavaloverhot

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä