Kattavat lisävarusteet turvavaloverhoja varten

Turvallinen ja monipuolinen

PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhot soveltuvat erinomaisesti kaikkiin teollisuusalueisiin, joissa on toteutettava esteetöntä turvallisuuskonseptia . Optimaalista integrointia varten on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita: Suojapylväistä isku-, törmäys- ja tärinäsuojiin, poikkeutuspeileistä monisivuiseen suojaukseen ja täydellisiin muting-sarjoihin. Lisäksi löydät valikoiman kaapeleita, liittimiä ja sovittimia liitäntätekniikkaosiosta .

avulla tuemme sinua myös koneturvallisuuden ja automaation alalla. Hyödy laajasta valikoimastamme, joka sisältää konsultoinnin, suunnittelun ja koulutuksen.

Etusi

  • Kattavat ja hyödylliset lisävarusteet
  • Optimaalinen integrointi järjestelmään
  • Nopea ja helppo asennus
  • Kattava turvallisuuskonsepti

Liitäntätekniikka: Johdot ja pistokeliittimet

Laajasta kaapeli- ja liitinvalikoimastamme löydät kaapeleita, pistokkeita ja sovittimia eri materiaaleissa ja pituuksissa. Valitse oikea tuote sovellukseesi ja hyödy laajasta valikoimasta!

Lisävarusteet monipuolisiin sovelluksiin

Tuotekuva PSENopt II

Peilipylväs vaaravyöhykkeiden monisivuiseen turvaamiseen

Yhdistämällä turvavaloverhon PSENopt II -peilipylväisiin voit turvata vaaravyöhykkeen useilta sivuilta. Yhdellä valoverholla ja kahdella peilipylväällä voit valvoa jopa kolmea kulkusivua. Säästät näin kaapelointityötä, tilaa ja rahaa. Peilipylväät koostuvat suojapylväästä ja integroidusta peilistä, ja niitä voidaan käyttää kaikkien PSENopt- ja PSENopt II -valoverhoantureidemme kanssa.

PSENopt II adjustable base unit antaa suojaa voimakkaita mekaanisia rasituksia vastaan. Se soveltuu myös peilipylväiden pystytykseen epätasaiselle alustalle.

Suojaa vaurioilta suojapylväiden avulla

Suojapylväiden avulla suojaat turvavaloverhot optimaalisesti esimerkiksi törmäysten aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi suojapylväitä voi käyttää valoverhon asennukseen avoimeen tilaan.

Suojapylvään voi myös yhdistää PSENopt II adjustable base -jalustaan epätasaiselle alustalle asennusta varten.

PSENopt II lockout
Sovelluskuva PSENopt II -turvavaloverho

PSENopt II lockout estää uudelleenkäynnistyksen

PSENopt II lockout -lisävarusteen avulla estät koneen uudelleenkäynnistyksen. Tämä on tarpeen esimerkiksi huoltotöiden suorittamiseksi vaara-alueella. PSENopt II lockout koostuu kiinnitysyksiköstä, joka kiinnitetään valoverhon sivuun sekä kääntövarresta. Kun vaaravyöhykkeelle on mentävä, kääntövarsi voidaan kääntää valoverhon eteen ja varustaa lukolla. Tämä tarkoittaa, että valoverholla ei ole enää vapaata näkökenttää ja uudelleenkäynnistys on estetty.

Vertailun vuoksi: Tähän asti uudelleenkäynnistys voitiin estää vain vaara-alueella toimivilla ylimääräisillä turva-antureilla tai silmämääräisellä tarkastuksella, ts. vaara-alueen tarkastuksella. PSENopt II lockoutin avulla saat turvallisen ratkaisun ja vältät ylimääräisten turvallisuusanturien lisäkustannukset.

Integroitu koodaus kaikissa PSENopt II -turvavaloverhoissa

Turvavaloverhojen asennukselle ei ole enää rajoituksia. Koodauksen ansiosta lähekkäin olevat valoverhoanturit eivät enää häiritse toisiaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ensimmäisen valoverhoparin lähetin säteilee toisen parin vastaanottimen suuntaan.

Konfiguroi siinä tapauksessa valoverhopareille erilaiset sädekoodit! Valittavana ovat: ”Koodi A“, ”Koodi B“ ja ”Ei koodattu“. Koodaus on integroitu kaikkiin PSENopt II -turvavaloverhoihin.

Jatkuva tuotanto mutingilla

Tuotanto ja Muting

Yhdessä PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa PSENopt II -turvavaloverho muting-turvatoiminnon. Se mahdollistaa materiaalin kuljettamisen vaarallisille alueille ja sieltä pois käynnissä olevan tuotannon aikana ja siten sujuvan tuotantoprosessin ilman tarpeettomia seisokkeja. Lisävarusteena saatavat muting-varret helpottavat huomattavasti integrointia ja asennusta. Suora asennus turvavaloverhoon säästää tilaa ja välttää ylimääräisiä lisärakenteita. Tarvittavat anturit voidaan myös asentaa mihin tahansa kohtaan muting-varsissa sovelluksen mukaan. Sekä PSENopt II- että PSENopt-järjestelmiin on saatavana valmiita sarjoja muting-integraatiota varten. PSENopt advanced sisältää muting-toiminnon, joka on jo integroitu turvavaloverhoon.

PSENoptin advanced -turvavaloverhon yksinkertainen konfigurointi

PSENopt Configurator helpottaa PSENopt advanced -turvavaloverhojen käyttöönottoa ja käyttöä. Kaikki yksittäiset säteet näkyvät ohjelmistossa, joten voit toteuttaa turvavaloverhon koko kokoonpanon yhdellä työkalulla.

Muting-, blanking- ja/tai kaskadointi- sekä vastaavien toimintojen konfigurointi käy sen avulla nopeasti ja helposti.

PSENopt Advanced -turvavaloverho

Tuotevalikoimamme: Lisävarusteet turvavaloverho

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä