text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,067.89
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€938.13
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€798.60
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,716.56
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€928.84
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,451.49
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€790.70
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,057.31
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,191.88
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,203.78
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,699.56
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 0,2–15 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,437.12

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus