text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, suojakentän korkeus 500mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.

€904.17
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, suojakentän korkeus 900mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.

€1,191.78
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, L-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 800 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,590.35
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, suojakentän korkeus 1200mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.

€1,380.05
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, L-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,389.20
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, suojakentän korkeus 800mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.

€1,064.18
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, T-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,686.80
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, T-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 800 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

€1,933.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus