PITestop-hätäpysäytyspainike

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Konedirektiivin mukaan koneet ja laitteistot pitää varustaa hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa välttää tai ehkäistä. PITestop-hätäpysäytyspainike pysäyttää laitteistosi vaaratilanteessa. PITestop-hätäpysäytyspainikkeita käytetään kaikkialla maailmassa ja ne täyttävät kaikkien kansainvälisten standardien ja määräysten vaatimukset – esim. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ja EN ISO 13850.

Erilaisten versioiden ansiosta saatavana on kaikkiin ympäristöihin sopivia hätäpysäytyspainikkeita: valaistuista painikkeista avaimella tai suojakauluksella varustettuihin painikkeisiin kotelointiluokkaan IP 67 saakka. Erilaisia hätäpysäytyspainikkeita on saatavana sekä uppo- että pinta-asennusversioina.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Turvallisuutta kaikkiin tilanteisiin – edut yhdellä silmäyksellä

  • standardinmukainen Pilz-hätäpysäytyspainike
  • erilaiset hätäpysäytyspainikkeet tarjoavat parhaan turvallisuuden kaikissa tilanteissa
  • valaistus, avaimellinen, hygieenisiin olosuhteisiin (IP 69K)
  • yksinkertainen ja joustava asentaa pinta- ja uppoasennusversioiden ansiosta
  • hätäpysäytyssymbolin ansiosta painiketta ei tarvitse erikseen merkitä
  • integroitu valvontatoiminto pikakytkentätekniikan ansiosta (push in technology)

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet
  • Vapautus oikealle/vasemmalle kiertämällä
  • selkeä tilan ilmaisu värirenkaalla varustetun osoittimen avulla
  • saatavana sekä paljaana että Pilz-logolla ja hätäpysäytyssymbolilla varustettuna


PITestop active

  • valaistu aktiivisena
  • Saatavana asennuskotelo M12 liitännällä

PITestop kokonaisratkaisuna

PITestop-hätäpysäytyspainikkeita voidaan käyttää kaikkien Pilzin turvaohjausten kanssa. Hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkennällä vähennät merkittävästi kaapelointitarvetta! Jopa 50 hätäpysäytyspainiketta voidaan kytkeä sarjaan.

PITestop kokonaisratkaisuna

Hätäpysäytyspainikkeet kaikkiin käyttökohteisiin

Tuotevalikoimamme: PITestop-hätäpysäytyspainike

PITestop-hätäpysäytyspainikesarjat

Valmiiksi kootut pinta- ja uppoasennussarjat helpottavat valintaa.

PITestop/stop-liitinrimat

Liitinrimoilla jälkivarustat tai täydennät yksittäiset hätäpysäytyspainikkeet.

PITestop/stop-painike

Valitse sopiva hätäpysäytysmoduuli laajasta valikoimasta: esim. valaistut painikkeet, avaimelliset versiot tai suojakauluksella varustetut versiot, kotelointiluokka IP67.

PITestop/stop

Täältä löydät PITestop/stop-painikkeen lisävarusteet.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä