PITsign-passivointivalot

Passivointitilan turvallinen näyttö

PITsign-passivointivalot

Passivointi tarkoittaa turvallisuustoiminnon automaattista ohitusta koneen normaalin toiminnan aikana. Sitä vaaditaan useimmiten silloin, kun materiaalia siirretään vaara-alueelle tai sieltä pois. Näytä suojavarusteen ohitustilat optisesti ja varoita siten työntekijöitä ennen tahatonta tai tahallista kulkua vaara-alueelle. Käytä Pilzin PITsign-passivointivaloja!

Enemmän kuin pelkkä lamppu

  • passivointivalojen valvontakomponenttina tai kokonaisratkaisuna yhdessä muiden Pilz-tuotteiden kanssa
  • Ihmisten ja koneiden turvallisuuden parantaminen passivoinnin ohitustilan näytöllä
  • saumaton tuotanto passivointialueilla
  • kokonaisratkaisu hyväksytyn analysointiyksikön kanssa
  • passivointivalojen turvallinen virheetön ohjaus
  • valotoimintojen luotettava valvonta
Enemmän kuin pelkkä lamppu

Signaalit luovat turvallisuutta

Valvomattomat PIT si1.1 -passivointivalot

Passivointikäytön aikana käyttäjälle on ilmoitettava turvallisuustoiminnon ohittamisesta aiheutuvat vaarat. PITsign-passivointivalot on kehitetty erityisesti tähän tarkoitukseen. Ne syttyvät heti kun passivointikäyttö on käynnistetty.

Valvomattomat passivointivalot PIT si1.1

  • Valvomattomat passivointivalot
  • soveltuvat käytettäväksi PSENopt-valoverhojen, laitteiden, joissa on kaksinapainen lähtö ja PMUT X1P -turvarajakytkimen kanssa

Valvotut passivointivalot PITsi1.2

  • passivointivalo
  • sovelluksiin luokkaan 4 EN 954-1 mukaan, SIL 3 EN/ISO 62061 mukaan tai PL e EN ISO 13849-1 mukaan
  • 2 puolijohdinsignaalilähtöä lamppuvian varoittamiseksi ja ilmoittamiseksi
  • yleiskäyttöinen johtuen integroidusta lampunvalvonnasta BWS-standardin 61496-1/-2 mukaisesti

LED-passivointivalo PIT si2.1

  • valvomaton LED-passivointivalo
  • sopii esim. käytettäväksi PSENopt-valoverhojen, ohjelmoitavien PSS-ohjausjärjestelmien, kaksinapaisilla lähdöillä varustettujen laitteiden tai turvarajakytkimen PMUT X1P kanssa
  • Elinikä jopa 50 000 tuntia

Merkkivaloyksikkö PIT si3.1

  • Valvomaton merkkivaloyksikkö
  • Eri käyttö- ja järjestelmätilojen signalointi (punainen ja vihreä valoelementti)
  • Prosessivirheiden ja varoitustilarikkomusten signalointi (keltainen valoelementti)

Turvalliset signaalit

Käytä PITsign-passivointivaloja kaikkialla, missä pääsyä koneiden tai koneen osien luo valvotaan optosähköisillä suojavarusteilla.

Tällaisia paikkoja on mm.:

  • Kone- tai robottisolut
  • Laserhitsausjärjestelmät
  • Autoteollisuuden järjestelmät

Toimialasovellus

Toimialasovellus

Hyödynnä PSENopt-valopuomeja ja passivointivaloja! Saat täydellisen ratkaisun käsittely- ja lastauspisteisiin, joissa suojavaruste ohitetaan lyhytaikaisesti. Kaikki Advanced-valopuomit tarjoavat laajennetut toiminnot, kuten passivointi, sammutus ja peräkkäinkytkentä. Kun materiaali virtaa sulun läpi, valopuomi ohitetaan lyhytaikaisesti, passivointivalo syttyy ja estää ihmisten pääsyn vaara-alueelle. Lisävarustevalikoima ulottuu kääntöpeileistä, isku-, törmäys- ja tärinäsuojauksen tarkoitetuista suojapylväistä ja IP6k9k-suojakoteloista koesauvoihin.

Tuotevalikoimamme: PITsign-passivointivalot

PITsign-passivointivalot

Valittavanasi ovat valvotut tai valvomattomat passivointivalot. Tai valitse valonlähteen, hehkulampun tai LED-valon, perusteella.

Lisävarusteet Passivointivalot

Hyödynnä myös PITsign-passivointivalojen lisävarusteet.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä