Sähköturvallisuus teollisuuslaitoksissa - IEC 60204

Tavoiteasettelu

Kuka tahansa, joka valmistaa, tuo maahan, vie tai käyttää teollisuuskoneita ja kytkentälaitoksia ja vastaa niiden turvallisuudesta laitteiden turvallisuutta koskevan lain mukaisesti, on tarkistettava ne EN IEC 60204:n mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot koneiden ja laitosten sähköturvallisuudesta. Standardin EN IEC 60204 vaatimukset koneiden sähköturvallisuudelle. Sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten laitteiden ja konejärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät vaatimukset.

Edistyneet

Sisällöt

  • Yleiskatsaus koneiden ja järjestelmien turvallista suunnittelua koskeviin sähköstandardeihin
  • Vaatimukset sähköjärjestelmille
  • Sähköiset vaarat / toimenpiteet sähköiskulta suojautumiseksi
  • Todistettuja esimerkkejä johdotuksista
  • Koneen ohjaustoimintojen ja -laitteiden käyttöliittymiä koskevat vaatimukset
  • Ohjausyksiköiden sijaintia ja asennusta koskevat vaatimukset
  • Validointi ja todentaminen

Kohderyhmät

  • Pätevät sähköasentajat
  • Valtuutetut henkilöt
  • Esimiehet
  • Vastaavat sähköasentajat
  • Käytöstä vastaavat henkilöt
  • Rakentajat

Etusi

  • Standardin EN IEC 60204 voimassaoloalue.
  • Hyödynnä teknisen dokumentaation edut.
  • Opi miten työntekijät suojataan.
  • Nopeuta asennus kestävällä suunnittelulla.
  • Koetellut sähkösuunnittelumenetelmät kytkentäkaappien valmistuksessa
Sähköturvallisuus teollisuuslaitoksissa - IEC 60204
E-Learning (etäkurssi) – avoin koulutus
Kesto
4 moduulia à 2 h -
yhteensä 8 h
Aika
Klo 9-11 ja 13-15
Osallistujien enimmäismäärä
15
Hinta osallistujaa kohti
607 €
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
E-Learning (etäkurssi) –
In-House -koulutus
(väh. 5 osallistujaa)
Kesto
4 moduulia à 2 h -
yhteensä 8 h
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
15
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä