CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Tavoiteasettelu

Pilz tarjoaa TÜV Nordin kanssa CMSE® – Certified Machinery Safety Expert -sertifioinnin. Nelipäiväinen kurssi antaa hyvän yleiskuvan koneturvallisuudesta ja se on jaettu viiteen moduuliin, jotka antavat kattavat tiedot koneen koko elinkaaren ajalta. CMSE-moduuli on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja yhdenmukaisella tasolla. Myös TÜV NORD -sertifikaatti on voimassa kansainvälisesti.

Asiantuntijat

Sisällöt

Moduuli 1: Johdanto turvallisuuteen

  • Johdanto asianmukaisiin turvallisuusmääräyksiin
  • Velvollisuudet ja vastuut
  • Johdatus turvallisuushallintajärjestelmiin

Moduuli 2: Koneturvallisuus

  • Koneiden ja työvälineiden suunnittelua, valmistusta ja huoltoa koskeva lainsäädäntö
  • Vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja menettelyt koneiden markkinoille saattamiseksi
  • Työvälineitä ja työpaikkaa koskevat määräykset
  • Työsuojelun huomioiminen koneisiin liittyen ml. ergonomia, melu, värähtelyt ja kemikaalit

Moduuli 3: Riskiarviointi

  • Riskinarviointi EN ISO 12100 -standardin mukaan ja sen soveltaminen
  • Riskinarviointimenetelmät konkreettisten esimerkkien avulla
  • Riskiarvioinnin suoritus vaihe vaiheelta
  • Muiden konestandardien käyttö riskiarviointiprosessissa
  • Lyhyt yleiskatsaus riskien pienentämiseen riskiarvioinnin jälkeen

Moduuli 4: Mekaaniset suojavarusteet

  • Standardien mekaanisia suojavarusteita koskevat kansainväliset vaatimukset
  • Suojavarusteet: määritelmät, tyypit ja käyttöesimerkit
  • Turvaetäisyyksien laskenta standardin EN ISO 13857 mukaan

Turvallisuuskomponentit ja -tekniikat

  • Turvallisuuskomponenttien, vaatimusten ja käytön yleiskuvaus
  • Erittely ja käyttö, edut ja haitat (esim. lukituslaitteet, valoverhot, kaksinkäsinkäyttölaitteet)
  • Tekniset ja täydentävät suojatoimenpiteet (esim. turva-aidat, valopuomit, hätäpysäytyslaitteet)
  • Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvä käyttö

Sähkötekniset turvallisuusvaatimukset

  • Standardin EN 60204-1 yksityiskohtainen tarkastelu: Koneiden ja järjestelmien sähkölaitteet
  • Sähkörakenteiden tarkastelu syötöstä määräystenmukaiseen varmistukseen
  • Sähkökäyttöisten koneiden turvallinen käyttö ja huolto

Moduuli 5: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

  • EN ISO 13849 vaatimusten yksityiskohtainen tarkastelu
  • Toiminnallisen turvallisuuden ohjausjärjestelmien erittely, suunnittelu ja validointi
  • Turvallisuustoimintojen suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) määrittäminen
  • Arkkitehtuurin valinta kategorioiden toteutuksen käytännön esimerkkien avulla
  • Ohjelmiston elinkaari: vaatimukset ja käyttö
  • Varmistus ja validointi
  • Johdatus EN IEC 62061 -standardiin
  • Käytännön harjoituksia liittyen PL- ja SIL-validointiin

Fluiditekniikan toiminnallinen turvallisuus

  • EN ISO 4413 (hydrauliikka) ja EN ISO 4414 (pneumatiikka) vaatimukset
  • Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien turvalliseen käyttöön liittyvät vaadittavat toimenpiteet
  • Hydraulisten ja pneumaattisten rakenteiden erikoisuudet
  • Fluiditekniikan turvallisuuden liittyvien osien suunnittelu standardin EN ISO 13849-1 mukaan

Kohderyhmät

Ohje

Seminaari päättyy monivalintakokeeseen. Kokeen läpäistyään osallistujat saavat kansainvälisesti tunnustetun TÜV NORD -sertifikaatin ”CMSE® – Certified Machinery Safety Expert“, joka on voimassa 4 vuotta. Yksipäiväinen uudelleensertifiointi pidentää voimassaoloa toiset neljä vuotta.

Yksityiskohtaiset tiedot, osallistumisehdot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.cmse.com. Sieltä löydät kaikki tiedot CMSE-koulutuksesta ja voit testata tietosi CMSE-kokeella.

Edellytykset

CMSE-seminaarin osallistujia valittaessa etusijalle asetetaan ammattikokemus ja aihealueen tuntemus. Oletko epävarma ovatko pätevyytesi
vaaditulla tasolla? Ota yhteyttä. Annamme yksilöllistä neuvontaa ja esittelemme vaihtoehtoja, joilla saavutat vaaditun CMSE-pätevyyden.

CMSE on myös CECE–koulutuksen - Certified Expert in CE Marking, vaatimuksena.

Etusi

  • Hanki yrityksesi ja urasi hyödyksi kansainvälisesti tunnustettu TÜV NORD -sertifikaatti.
  • Kouluttaudu työpaikkasi tunnustetuksi koneturvallisuusasiantuntijaksi.
  • Sertifioidu neljässä päivässä
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
Vantaa
Kesto
4 päivää
Aika
08.30 - 17.00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
2 420 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 12.10.2026 Rekisteri
Online, International.
Kesto
7 sessions + exam = 29 hours
Aika
09:00 - 13:00 CET
Osallistujien enimmäismäärä
12
Hinta osallistujaa kohti
2 420 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 26.10.2026 Rekisteri
Päiväys/saatavuus
alkaen 30.11.2026 Rekisteri
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä