Koneturvallisuuden perusteet

Tavoiteasettelu

Tässä koulutuksessa saat syvällisemmän käsityksen teollisuuden teknisen turvallisuuden perusteista. Paranna tietojasi koneturvallisuudesta tärkeillä avainalueilla. Painopisteessä ovat CE-merkintä, riskinarviointi, turvallisuusosat sekä ohjausjärjestelmien suunnittelu ja validointi standardien EN ISO 13849 ja EN IEC 62061 mukaan. Ja kaikki tämä koneturvallisuutta edistävien standardeihin ja lakeihin perustuen.

Perusteet

Sisällöt

  • Johdantotason tarkastelu
    • Kansainvälinen ja paikallinen lainsäädäntö
    • Turvallisuusstandardit
  • CE-merkintä
    • Johdatus CE-merkintään
    • Konedirektiivi
    • EHSR:n (olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset) validointi
  • Riskinarviointi
    • Johdatus riskinarviointiin
    • Standardit ja määräykset
    • Menetelmät ja järjestelmät
    • Johdatus riskien minimointitoimenpiteisiin
  • Johdatus vaarojen torjuntamenetelmiin ja -järjestelmiin
    • Mekaanisiin suojalaitteisiin liittyvät standardit
  • Sähköturvallisuus EN IEC 60204/NFPA 79
    • Koneiden sähköturvallisuutta koskevat yleiset vaatimukset
  • Lockout Tagout - Vaarallisen energian hallinta
    • LoTo-prosessin yleiskatsaus, menettelyt ja työkalut
  • Johdatus turvallisuusohjausjärjestelmiin
    • EN ISO 13849 -standardin soveltamisala
  • Robottien turvallisuus
    • Käytettävät standardit ja lait
    • Arvioinnit ja suojatoimenpiteet

Kohderyhmät

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on jo hyvä käsitys koneturvallisuuslainsäädännön perusvaatimuksista tai jotka ovat suorittaneet peruskurssin.

  • Suunnittelijat ja kehittäjät
  • Projekti- ja tiiminjohtajat
  • Huoltoteknikot
  • Työsuojeluvaltuutetut

Lisätietoja

Kurssin ja kurssimateriaalin kieli on englanti.

Koneturvallisuuden perusteet
Online, International.
Kesto
4 sessions = 16 hours
Aika
09:00 - 13:00 CET
Osallistujien enimmäismäärä
12
Hinta osallistujaa kohti
1000 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 21.09.2026 Rekisteri
Vantaa
Kesto
2 päivää
Aika
09:00 - 16:15
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
1000 €
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä