Lait ja standardit Euroopassa

Eurooppa

Euroopan Unionissa sovelletaan erilaisia direktiivejä, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Monille direktiiveille on yhteistä, että direktiivien alaiset tuotteet on CE-merkittävä.

EU:n ulkopuolisilla mailla voi olla erilaisia lakeja ja direktiivejä.

Direktiivien, lakien ja standardien suhde Euroopassa

Direktiivien vastaanottajia ovat ne EU:n jäsenvaltiot, joilla on velvollisuus saattaa eurooppalaiset direktiivit kansalliseen lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi Saksassa tämä on toteutettu tuoteturvallisuuslailla.

Standardit eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne esittävät tieteen ja tekniikan tilanteen julkaisuhetkellä. Kun standardit on yhdenmukaistettu EU-direktiiviksi julkaisemalla ne EU:n virallisessa lehdessä, niitä voidaan käyttää EU-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä. Vaatimuksen täyttäminen johtaa niin sanottuun vaatimustenmukaisuusolettamaan. Vaatimustenmukaisuusolettama tarkoittaa, että valmistaja voi olettaa, että standardia noudattaessaan hän täyttää määritetyn EU-direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Jos valmistaja soveltaa EU-direktiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja oikein, tuotevastuun osalta sovelletaan niin sanottua käänteistä todistusvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että tapaturma- tai kuolemantapauksessa markkinavalvontaviranomaisen (Aluehallintovirasto) tai syyttäjän on todistettava, että direktiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu.

EU-maat

Konedirektiivi

Konedirektiivi ratifioitiin vuonna 1993 kaupan esteiden poistamiseksi ja vapaiden Euroopan sisäisten markkinoiden mahdollistamiseksi. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen, 01.01.1995 lähtien, konedirektiivi on ollut Euroopassa sitova. Konedirektiivissa kuvataan yhtenäisiä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa ja korvaa siten monet kansalliset koneturvallisuutta koskevat määräykset. Konedirektiivi 2006/42/EY on ollut voimassa 29.12.2009 lähtien.

CE-merkintävelvoite

Tuotteilla, jotka ovat yhden tai useamman seuraavan direktiivin alaisia, on olemassa CE-merkintävelvoite. Näiden tuotteiden mukana täytyy toimittaa myös vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa, että kaikki tuotetta koskevien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset täyttyvät. Valmistaja voi siten tuoda ja markkinoida tuotettaan EU:n 27 jäsenmaan alueella ml. Sveitsi, Norja ja Turkki, kansallisista määräyksistä riippumatta.

Pilz-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset löydät lataussivustolta.

Esimerkkejä EU-direktiiveistä, joissa on CE-merkintävelvollisuus

Iso-Britannia

Brexit on tulossa – Se on varmaa! Oikeudellinen nykytilanne: Iso-Britannia erosi EU:sta 31. joulukuuta 2020. Iso-Britannian erolla Euroopan unionista on merkittäviä vaikutuksia kone- ja laitevalmistajille. Voit lukea niistä täältä:

Lisätietoja

Voimassa olevat asetukset ovat edelleen voimassa!

Isossa-Britanniassa on voimassa erityinen työvälineiden käyttöä koskeava direktiivi: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER).

Nämä määräykset koskevat kaikkia työvälineitä, joita työntekijät käyttäjät työssään - vasaroista mekaanisiin puristimiin ja ajoneuvoihin. Työvälineiden "käyttö" käsittää myös työvälineiden huollon, puhdistuksen, kuljetuksen ja käyttöönoton.

PUWER ei ainoastaan edellytä sopivien työvälineiden hankkimista ja asianmukaista kunnossapitoa, vaan myös työvälineiden käytöstä aiheutuvia riskejä on ehkäistävä, ennakolta.

Iso-Britannia

Mikä on PUWER?

"Provision and Use of Work Equipement Regulations" (PUWER) julkaistiin "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) lain yhteydessä ja astui voimaan 5.12.1998. PUWERin päätavoite on varmistaa työvälineiden turvallisuus niiden koko elinkaaren ajan riippumatta niiden tilasta, iästä ja alkuperästä.

Kuka on vastuussa?

Työnantajat ovat velvollisia arvioimaan työpaikan riskit ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantajia edellytetään tarjoamaan työntekijöilleen asianmukaiset ja turvalliset työvälineet ja huomioimaan työolosuhteet sekä riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle, käsittäen myös vastaavien koulutusten tarjoamisen.

Mitä PUWER koskee?

PUWER koskee kaikkien työvälineiden ja koneiden toimittamista ja käyttöä, mukaan lukien liikkuvat laitteet ja nostimet - kaikkea työkaluista koneisiin ja laitteisiin.

Lisätietoa:
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä