Brexit - vaikutukset koneturvallisuuteen

Euroopan ja Iso-Britannian liput Westminster Abbeyn edessä

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 47 vuoden jäsenyyden jälkeen. Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020. Vuoden 2020 loppuun saakka oli käynnissä siirtymävaihe. 31.12.2020 jälkeen tapahtui kauaskantoisia muutoksia. Täältä löydät tietoa koneturvallisuudesta yhdellä silmäyksellä.

CE-merkintä ja UKCA-merkintä ovat edelleen mahdollisia samanaikaisesti

Iso-Britannian hallitus ilmoitti 1. elokuuta 2023, että määriteltyjen tuotteiden tuonti on mahdollista toistaiseksi CE-merkinnällä.

Tämä tarkoittaa, että valmistajana voit edelleen valita, tuotko Ison-Britannian hallituksen luettelossa mainittuja tuotteita, kuten koneita ja elektroniikkakomponentteja, CE- tai UKCA-merkinnällä varustettuna Isoon-Britanniaan.

Lisätietoja:

Maailmankartta Iso-Britannia

Varmista Pilzin kanssa koneittesi vienti Isoon-Britanniaan.

Pilz käyttää yhtenäisiä prosesseja kansainväliseen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Pilzin asiantuntijat tekevät aina tiivistä yhteistyötä kohdemaan Pilz-tytäryhtiön kanssa. CE- tai UKCA-merkintäpalvelun lisäksi Pilz voi toimia valtuutettuna edustajana, joka tukee CE- tai UKCA-merkintäprosessia.Pilzin asiantuntijat tukevat sinua

muutosprosesseissa, jotka on toteutettava Brexitin yhteydessä sertifiointia, tuotteiden ja koneiden CE- tai UKCA-merkintää sekä Isossa- UK tai Pohjois-Irlannissa käytettyjen koneiden, järjestelmien ja koneosien markkinoille saattamista varten. Kerromme mielellämme, kuinka voit tehdä siirtymisestä sujuvan, kustannustehokkaan ja turvallisen.

Jos sinulla on kysyttävää, olemme täällä auttamassa ja neuvomassa sinua! Lisätietoja kansainvälisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä