EMC-direktiivi

EMC-direktiivi

Laitteistojen verkostoitumisen lisääntyessä ja sähkölaitteiden käytön lisääntyessä laitteiden sähkömagneettisia päästöjä koskeva EMC-direktiivi on edelleen erittäin merkityksellinen. Sähkölaitteet eivät häiritse ainoastaan muiden laitteiden toimintaa, vaan muodostavat – silloin kun sähkömagneettisia päästöjä ei hallita - merkittävän turvallisuusriskin ihmisille ja koneille.

Siksi EMC-direktiivi asettaa sähkömagneettista sietokykyä koskevat vaatimukset kaikille käyttöön otettavilla tai markkinoille tuotaville laitteille.

EMC-direktiivi löytyy myös Euroopan komission kotisivuilta.

EMC-direktiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uusi painos).

Liittyvät standardit

 

EN 50370-1/-2
EN 61000-sarja
EN 61326
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä