Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset paineastiadirektiivin mukaan

Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset paineastiadirektiivin mukaan

Kaikille paineastioiksi luokiteltaville laitteille (esim: paineastiat tai putket) pitää suorittaa erillinenEY-vaatimuksenmukaisuusmenettely. Valmistaja voi itse valita menettelyn (laadunvarmistus, tyyppihyväksyntä vai yksittäistarkastus). CE-merkkiä ei tarvitse kiinnittää ennen kuin laite myydään asiakkaalle.

Paineastiadirektiivissä paineastiat jaetaan luokkiin I-IV vaarapotentiaalista riippuen. Vaarapotentiaali määräytyy suurimman käyttöpaineen, tilavuuden ja nesteryhmän perusteella.

Paineastiadirektiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1997/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, paineastioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä