Turvalukitus PSENmlock

Turvallinen lukitus ja pito yhdessä tuotteessa!

Tuotekuva PSENmlock-turvalukitus

PSENmlock-turvalukitusta sulkee ja lukitsee henkilöiden ja prosessien suojaukseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka.

Kaksikanavainen ohjaus mahdollistaa pidon. Turvaraja sopii ennen kaikkea koneisiin, joissa esiintyy vaarallista jälkikäyntiä ja joissa tarvitaan siten PL d tai PL e luokan turvalukitusta.

Pilzin ohjaustekniikan yhteydessä saat turvallisen kokonaisratkaisun erottavien suojalaitteiden valvontaan ja ohjaukseen.

Valitse PSENmlock-vaihtoehtojen välillä

Sinulla on mahdollisuus valita PSENmlock-perusversio erilliseen johdotukseen ja PSENmlock-sarjakytkentäversio. Molemmat vaihtoehdot ovat  saatavilla Powerresetillä tai automaattisella palautuksella   sekä eri koodauksilla .

Perusvaihtoehdot ja sarjakytkentävaihtoehdot

PSENmlock perusversiot ja sarjakytkentäversiot

PSENmlock-perusversion lisäksi tarjoamme sinulle myös sarjakytkentäversion. Ne mahdollistavat kustannustehokkaan asennuksen pienentyneen kaapelointitarpeen ja turvallisten tulo- ja lähtösignaalien sarjakytkennän ansiosta.

Safety Device Diagnosticsin (SDD) kanssa se tarjoaa yksinkertaisen ja kattavan turvareleiden diagnoosin ja vähentää siten seisokkeja. Lisäksi SDD mahdollistaa yksittäisten kytkinten tai ovien kohdennetun ohjauksen ilman, että kytkentäkaapissa tarvitaan kalliita yksittäisiä johdotuksia. Saat taloudellisen sarjakytkennän ja minimoit kaapelointitarpeen.

Vaihtoehdot virran palautuksella ja automaattisella palautuksella

PSENmlock-versiot virran palautuksella ja automaattisella palautuksella

PSENmlock versiot virran palautuksella ja automaattisella palautuksella. Virranpalautusversiot vaativat palautuksen ts. virtalähteen kytkemisen pois päältä, ulospääsyvapautuksen jälkeen, tämä ei ole välttämätöntä automaattisen palautuksen versioille. Tällöin palautus tapahtuu palauttamalla ulospääsyvapautus ja sulkemalla suojalaite.

Hätäavausta ei voida käyttää automaattisella palautuksella varustetuissa versioissa. Standardin EN ISO 14119 mukaan hätäavaus on aina nollattava työkalulla tai muulla toimenpiteellä (esim. virran palautus).

PSENmlock mini -turvalukitus – ihanteellinen tilakriittisiin sovelluksiin

Tarvitsetko suojaa konepellille, luukuille tai pienille kääntö- ja liukuoville? PSENmlock mini -turvalukitus on kooltaan vain 30x30x159 mm ja 60 % pienempi kuin PSENmlock , joten se sopii erinomaisesti tilakriittisiin sovelluksiin.

Lisätietoja PSENmlock mini -turvalukituksesta

Viimeistele turvaporttiratkaisusi

Sinulla on mahdollisuus valita PSENmlock-ovenkahvamoduuli integroidulla ulospääsyvapautuksella tai erilliset ovenkahvat ja ulospääsyvapautus:

PSENmlock-ovenkahvamoduuli integroidulla ulospääsyvapautuksella

Ovenkahvamoduuli integroidulla ulospääsyvapautuksella

PSENmlock-ovenkahvamoduuli tarjoaa ovenkahvan integroidulla toimilaitteella ja integroidulla ulospääsyvapautuksella - sopii PSENmlock-turvaporttijärjestelmään. Keltaisen ovenkahvan (ulkopuolella) avulla toimilaitetta voidaan käyttää oven avaamiseksi tai sulkemiseksi. Ulospääsyvapautus aktivoidaan punaisella ovenkahvalla (sisällä). Ovenkahvamoduuli soveltuu asennettavaksi oven sisä- ja ulkopuolelle, sekä oikealle että vasemmalle aukeavaan oveen. Siinä on lukitusmekanismi jopa 5 lukolle estämään koneen uudelleenkäynnistys, ja sitä voidaan käyttää koodattujen ja täysin koodattujen PSENmlock-turvareleiden kanssa.

Ovenkahvat voidaan yhdistää turvallisen PSENmlock-turvaovijärjestelmän kanssa

Erilliset ovenkahvat

Ovenkahvamoduulin sijasta voit myös yhdistää yksinkertaiset ovenkahvat PSENmlockiin. Ovenkahvat kääntö- ja liukuoville on sovitettu optimaalisesti PSENmlockiin ja mahdollistavat siten taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun turvaporttien varmistamiseen.

Kaksi ulospääsyvapautusversiota voidaan yhdistää kaikkien PSENmlock-versioiden kanssa

Ulospääsyvapautus

Valinnaisena lisävarusteena kaikkiin PSENmlock-versioihin on saatavana kaksi ulospääsyvapautusversiota:

  • - PSENml escape release on kytketty suoraan anturiin tangon kautta.
  • - PSENml escape release cordset on yhdistetty PSENmlockiin vetonarulla. Tämä mahdollistaa turvalukituksen ja ulospääsyvapautuksen erotetun asennuksen.

PITgatebox-painikeyksikkö: Turvarajan käyttö ja kulunvalvonta

Yhdistä PSENmlock PITgatebox-painikeyksikköön ja saat lisää käyttö- ja painike-elementtejä turvalukituksen helppoa käyttöä varten: hätäpysäytyspainikkeista ja valaistuista painikkeista avainkytkimiin ja painikkeisiin.

Lisäksi käytettävissä ovat PITgatebox-versiot integroidulla PITreader käyttöoikeuksien valtuutusjärjestelmällä. Tämä varmistaa, että vain valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy järjestelmään ja he voivat suorittaa komentoja, kuten pysäyttää, avata, lukita tai kuitata.  Tämä estää koneen ei-toivotut seisokit tai laadun heikkenemisen.

PITgatebox-painikeyksikkö: Turvaporttireleen käyttö ja kulunvalvonta

PSENmlock-turvalukituksen edut

  • Korkein turvallisuus: turvallinen lukitus ja pito luokkaan PL e saakka  
  • Suuri lukitusvoima: jopa 7500 N
  • Selvästi näkyvä diagnoosi asennettuna: LEDit kotelon kolmella sivulla
  • Pitkä käyttöikä: vankka kotelo ja mekaaninen kestävyys
  • Joustavat toimilaitteet: suuri toleranssikorjaus myös roikkuvissa porteissa
  • Ei tahatonta turvapidon aktivointi integroidulla uudelleenkäynnistysestolla
  • Säästää energiaa, koska lukitus on toteutettu bistabiililla magneetilla
  • Pienempi johdotustarve sarjakytkennän ansiosta

PSENmlock-turvalukituksen ominaisuudet

  • täyttää kaikki EN/ISO 14119 standardin vaatimukset
  • Turvalukitus luokkaan PL e / SIL 3 saakka, turvalukitus luokkaan PL e / SIL 3 saakka
  • Tuoteversiot: Perusvaihtoehdot ja sarjakytkentävaihtoehdot, joissa on/ei ole Powerreset
  • Koodausversiot: koodattu, täyskoodattu, uniikkikoodattu
  • lukitusvoima 7500 N, integroitu 30 N pidätysvoima
  • LEDit kotelon kolmella sivulla
  • Kotelointi IP67
  • Liitäntä: M12, 8-napainen ja M12, 12-napainen, liitäntäjohdot
  • Apuavaus kolmella sivulla
  • Hätäavausta (ei voida käyttää automaattisella palautuksella varustetuissa versioissa)
  • SDD-yhteensopiva
LEDit kotelon kolmella sivulla

Sovellusesimerkki: Kestävä rakenne ja suuri pitovoima raskaille porteille

Turvallinen turvaporttijärjestelmä PSENmlock käytössä koneessa

7500 N pitovoimallaan PSENmlock-turvaporttijärjestelmä estää suojusten tahattoman avaamisen ja tarjoaa korkeimman turvallisuustason.

PSENmlock-ovenkahvamoduuliin integroituna tai erillisenä lisävarusteena: Valinnaisen ulospääsyvapautuksen ansiosta PSENmlockia voi käyttää myös sellaisissa käyntiovissa, joiden alue on huonosti näkyvissä. PSENmlock-ovenkahvamoduulin tarjoaa ulospääsyvapautuksen ovenkahvaan integroituna. Etäulospääsyvapautus tarjoaa mahdollisuuden asentaa turvaporttirele paikkaan, johon käyttäjä ei yllä. Työntekijät suojataan näin optimaalisesti myös vaaratilanteissa.

Lisää tietoa:

Tuotevalikoimamme: Turvalukitus PSENmlock

Turvalukitus PSENmlock

Turvalukitus ja turvapito yhdessä tuotteessa – PSENmlock-turvalukituksella.

Lisävarusteet PSENmlock-turvalukitus

Sovitettu PSENmlock-turvalukitukseen: Lisävarusteet asennukseen vakioprofiileihin ja liukuoviin.

PSENmlock-ovenkahvamoduuli

Ovenkahvamoduuli integroidulla toimilaitteella ja integroidulla ulospääsyvapautuksella sekä joustava asennus turvaportin sisä- ja ulkopuolelle.
Kierretty keltainen kaapeli

Liitäntätekniikka

Täältä löydät laajan valikoiman sovittimia ja kaapeleita PSENmlock mini -turvalukituksia varten.

Liitäntätekniikka
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk