Induktiivisten PSENini-turva-antureiden avulla voit turvallisesti tunnistaa asemat koneen sisällä. Ne havaitsevat metallisten esineiden lähestymisen ilman kosketusta ja antavat siten tarpeellisia ja luotettavia signaaleja sijainneista ja ääriasennoista. Induktiivinen toimintaperiaate minimoi kulumisen ja pidentää käyttöikää. Työskentelet turvallisesti ja tuottavasti!
Induktiiviset PSENini-turva-anturit
Turva-anturi turvalliseen asennon tunnistukseen
Induktiiviset turva-anturit - joustavasti integroitavissa
PSENini tunnistaa ääriasennot luotettavasti ja tarkasti. Lisäksi induktiivista lähestymisanturia käytetään myös pulssigeneraattorina laskentatehtävissä tai pyörimisliikkeiden havaitsemiseen. Anturi ei vaadi mitään erityisesti koodattuja toimilaitteita. Se reagoi metalleihin, joten se voidaan helposti integroida koneeseen tilan säästämiseksi.
Eri versiot mahdollistavat monipuolisen integroinnin sovelluksiisi. Muovikotelolla varustettu kuutiomainen lähestymisanturi havaitsee kohteet 15 mm:n kytkentäetäisyydelle asti. Kolme sylinterimäistä versiota, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, mahdollistavat 2-10 mm:n kytkentäetäisyydet, ja suojausluokan IP68/IP69 ansiosta ne soveltuvat myös hygieniakriittisempiin käyttökohteisiin. Antureiden lämpötila-alue on -25 °C...+70 °C.
Induktiivisen PSENini-turva-anturin tarjoamat hyödyt
- Luotettava ilman katvealuetta: anturin ja kohteen välistä vähimmäisetäisyyttä ei tarvita
- Monipuoliset sovellusvaihtoehdot: neljä versiota mahdollistavat 2-15 mm kytkentäetäisyydet
- Voidaan käyttää luokkaan PL d, kategoria 2 saakka (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); redundanttina jopa luokkaan PL e, kategoria 4 / SIL 3 asti
- Voidaan käyttää hygieniakriittisissä tiloissa: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo tarjoaa suojausluokan IP68/IP69
- LED-tilanäyttö mahdollistaa nopean diagnoosin
- Monipuolinen ja kestävä käytössä: ei ole herkkä tärinälle, pölylle ja kosteudelle
- Helppo integroida: OSSD-turvalähdöt mahdollistavat suoran yhteyden turvaohjaukseen
Induktiivisilla PSENini-lähestymisantureilla on monia käyttökohteita
Induktiivisia turva-antureita käytetään monenlaisissa sovelluksissa, kuten pakkausjärjestelmissä, elintarvike- ja juoma-alalla sekä työkalujen valmistuksessa. Integrointi on hyvin yksinkertaista, koska induktiivisissa turvareleissä on standardoidut OSSD-turvalähdöt. Tämä mahdollistaa suoran liittämisen sopivaan turvaohjaukseen, kuten PNOZmulti, myPNOZ tai PSS4000.
Luotettava aseman tunnistus
Nosturisovelluksiin integroitu induktiivinen PSENini-turvarele havaitsee luotettavasti ja turvallisesti vastaavat ääriasennot. PSENini tunnistaa nosturin senhetkisen sijainnin ja varmistaa yhdessä turvaohjauksen – kuten konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa, nosturin turvallisen liikkeen. Tähän sopii ihanteellisesti kuutiomallinen lähestymisanturi PSEN in-D-A-N, jonka kytkentäetäisyys on 15 mm.
Turvallinen pyörimisnopeuden valvonta
Turvallisen asennon tunnistuksen lisäksi induktiivinen PSENini-lähestymisanturi mahdollistaa myös turvallisen pyörimisnopeuden valvonnan. Näin voidaan esimerkiksi määrittää kääntöpöytien tarkka sijainti, jotta voidaan varmistaa, että tarvittava käsittely suoritetaan kyseisissä paikoissa. Näissä sovelluksissa tila on usein rajallinen, joten niihin sopivat ihanteellisesti kompaktit sylinterimäiset PSENini-lähestymisanturin, joiden kytkentäetäisyys on 2-10 mm.
Tuotevalikoimamme
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]