Kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja

Paras turvallisuus edullisimpaan hintaan

Kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja

Kosketuksettomia magneettisia turvarajoja käytetään erottavien suojavarusteiden aseman valvontaan EN 60947-5-3 mukaan ja asennon valvontaan. PSENmagilla saat anturista ja ohjauksesta koostuvan kustannusoptimoidun järjestelmän sisältäen hyväksynnät.

PSENmagin kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa. Pistokkeet ja kaapelit kaikkia asennus- ja lähestymissuuntia varten sekä varmistettu 3 tai 8/10 mm kytkentäetäisyys mahdollistavat joustavan asennuksen. Hyödy turvarajan nopeasta ja helposta asennuksesta!

Uutuus: PSENmag-turvarajan pitkäikäisyys on todistettu

PSENmag-turvarajan versioiden PSEN ma1.4 ja PSEN ma1.3 ja PNOZmulti 2-, PNOZelog- tai myPNOZ-ohjausten yhdistelmän B10d-arvo voitiin nostaa 7 miljoonasta 50 miljoonaan.

ISO 13849-1:n mukainen B10d-arvo ilmaisee kytkentäjaksojen määrän, jonka jälkeen 10 %:ssa käytetyistä kytkimistä tapahtuu mahdollisesti vaarallinen vika. PSENmag-turvarajoille on tunnusomaista erittäin vähäinen mekaaninen kuluminen ja ne ovat erityisen pitkäikäisiä.

PSENmag-turvarajojen pitkäikäisyys

PSENmag rst-versiona – korkea turvallisuus ja maksimaalinen kestävyys myös ääriolosuhteisiin

Tarvitsetko erityisen kestävää turvarajaa turvaportin ja aseman valvontaan? Valitse sitten kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja ruostumattomalla teräskotelolla! PSENmag rst-versio soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa anturi likaantuu voimakkaasti ja jossa sille asetetaan korkeat puhdistusvaatimukset. Se soveltuu optimaalisesti myös räjähdysvaarallisiin ympäristöihin.

PSENmagin rst-versio kestää äärimmäisen hyvin kylmyyttä ja kuumuutta ja se on tärinän- ja iskunkestävä. Korkean B10D-arvon ansiosta se on erityisen pitkäikäinen. Signaalikoskettimet ja integroidut LEDit mahdollistavat helpon diagnoosin.

Valitse nyt turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu Pilziltä: Yhdistä PSENmag rst-anturi PNOZmulti-pienohjaukseen tai PNOZsigma-turvareleeseen!

Hyödy PSENmagin eduista!

  • Taloudellisuus ja pitkä käyttöikä varmistettu mekaanisen kulumattomuuden ansiosta
  • tilaa ja aikaa säästävä asennus
  • helppo diagnoosi lisäkoskettimilla ja ledeillä
  • kestää iskuja ja tärinää
  • kestää likaantumista ja täyttää tiukat hygieniavaatimukset
  • hyvä turvallisuus myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-analysointiyksikön yhteydessä

Magneettisen turvarajojen ominaisuudet

Magneettisen turvarajan ominaisuudet
  • magneettinen toimintaperiaate
  • sovelluksiin luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
  • Hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-direktiivin mukaan
  • Kytkentäväli 3 – 8 mm
  • soveltuu sarjakytkentään
  • nelikulmainen tai pyöreä muoto
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP6K9K
  • LEDillä ja ilman
  • saatavana myös johdollisena versiona

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettiset PSENmag-anturimme soveltuvat manipulaatiosuojauksensa ansiosta parhaiten turvaporttien ja asentojen valvontaan kaikissa sovelluksissa. Anturit tarjoavat mahdollisuuden piilotettuun asennukseen. Tämä tarkoittaa, että turva-anturit ovat toiminnassa, vaikka niille kerrostuisi ei-magneettisia aineita.

PSENmag soveltuu erityisesti klassiseen kone- ja laiterakentamiseen. Turvarajaa on suositeltavaa käyttää myös tiloissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset, esim. elintarvike-, pakkaus- tai lääketeollisuudessa.

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettisen turvarajan toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kosketuksettomat magneettiset PSENmag-anturit

PSENmag elektronisiin ohjauslaitteistoihin

Kosketuksettomat, magneettiset PSENmag-turvarajakytkimet elektronisiin ohjauslaitteistoihin voidaan yhdistää Pilzin elektronisiin analysointilaitteisiin.

PSENmag elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille

Voidaan yhdistää Pilzin analysointilaitteisiin: Kosketukseton magneettinen PSENmag-turva-anturi elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille.

Lisävarusteet magneettiset anturit

Täydellisesti magneettiseen PSENmag-turvarajakytkimeen sovitettuna: Multiliitäntä PDP67, ruuvit, välikkeet, asennuskulma, kääntölevy ym.

Kytkentätekniikka

Laaja valikoima yhteensopivia kaapelitarvikkeita tarjoaa monia laajennettuja toimintoja. Valitse sinulle sopiva ratkaisu täältä.

Kytkentätekniikka
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä