Turvavaloverho käsien suojaukseen

Työskentele häiriöttömästi optimaalisen suojan avulla

Ryhmäkuva PSENopt, advanced, slim, opt II

PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhojen tiheä sädekenttä on ihanteellinen kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan käsien suojausta. Etusi: Asetat turvavaloverhon lähelle vaara-aluetta ja säästät näin tärkeää tilaa. Työntekijäsi ovat optimaalisesti suojattuja, eikä työnkulku häiriinny. Ihanteellinen tuotantotiloihin, joissa on ahtaat tilat. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä se muodostaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

PSENopt-turvavaloverhot - monipuoliset käyttömahdollisuudet

PSENopt-sarjan turvavaloverhoja voidaan käyttää monin eri tavoin. Tyypin 2 Basic valoverhon lisäksi PSENopt Advanced tarjoaa kehittyneitä toimintoja, kuten passivointi-, pimennys- ja kaskadointitoiminnot. Ohuen rakenteensa ja kaskadointitoimintonsa ansiosta PSENopt slim on ihanteellinen tilakriittisiin sovelluksiin.

  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Laajennetut passivointi-, pimennys- ja kaskaaditoiminnot
  • Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
Tuotekuva Turvavaloverho

PSENopt II -turvavaloverho - vankka käytössä

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II turvavaloverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. Tyypin 4 turvavaloverhoja voidaan käyttää luokkaan PL e saakka ja tyypin 3 turvavaloverhoja luokkaan PL d saakka - UL-sertifioinnilla. Myös passivointisovellukset ovat mahdollisia saatavilla olevien passivointivarsien avulla.

  • Iskunkestävyys jopa 50 g
  • Kestää pölyä ja likaa
  • Käyttölämpötila -25 °C …+60 °C
  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Suurempi turvallisuus kuolleiden alueiden puuttimisen ansiosta (paitsi jos suojakentän korkeus on 150 mm)
  • Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
  • Mitat: 35 x 40 mm
  • Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
  • Yksinkertainen johdotus ja asennus
Tuotekuva Turvavaloverho PSENopt II

Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita - peileistä ja suojapylväistä pimennysvarsiin. Liitäntätekniikka-osiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!

Edut

Tuotekuva PSENopt
  • Sertifioitu turvallisuus: Saatavana tyypin 3 turvavaloverhot EN / IEC 61496:n mukaisiin sovelluksiin PL d:hen asti sekä tyypin 4 turvavaloverhot
  • Ihanteellinen ahtaisiin tiloihin
  • Korkea tuottavuus: nopeat vasteajat eikä kuolleita alueita
  • Helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen eliminoimiseksi
  • Nopea ja helppo asentaa
  • PSENopt II käytettäväksi ankarissa teollisuusympäristöissä – iskunkestävyys 50 g
  • Ratkaisu samasta paikasta: Turvallinen ohjaus, turvavaloverhot ja kattava palvelu- ja koulutustarjonta

Tilaoptimoidut sovellukset, joissa on turvavaloverho käsien suojaamiseksi

PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhomme varmistavat käsien suojauksen ihanteellisesti ja tilaoptimoidusti. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverholla ja kahdella peilipylväällä

Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverholla ja kahdella peilipylväällä

  • Työkalunvaihtojen sisään- ja ulospääsyalueen suojaaminen
  • Säästä tilaa, rahaa ja aikaa

 

Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced -turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto

Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced -turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto

  • Vierekkäisten suojakenttien, kuten koneen etu-, ylä- ja takaosan, yksinkertainen suojaaminen vain yhdellä turvavaloverholla
  • Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
  • Ihanteellinen pieniin koneisiin, joissa on ahtaat tilat
  • Yksinkertainen konfiguraatio ja käyttöönotto PSENopt Configurator -ohjelmalla

Tilakriittiset sovellukset hyvin suojattu PSENopt slim -turvavaloverholla

  • Ahtaisiin tiloihin sekä oviin ja portteihin
  • Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus

Oikea turvaetäisyys valoverhoille

Kun haluat laskea turvavaloverhojen turvaetäisyyden, autamme sinua Pilz Safety distance calculatorin avulla. Tarvittava etäisyys lasketaan EN ISO 13855:n sekä määrittelyjesi perusteella ja sopivat tuotteet näytetään suoraan.

Aloita nyt!

Esikatselu Pilz Safety Distance Calculator

Lisää tietoa:

Lue lisää käytössä olevista turvavaloverhoistamme!

 

Tuotevalikoimamme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk