text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
11 tuotetta löytyi
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€2,169.56
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1350 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€4,106.79
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1500 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€4,508.88
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€2,486.38
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
GTIN: 4046548075816
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1200 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€3,777.84
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
GTIN: 4046548075847
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1650 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€4,874.37
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
GTIN: 4046548075779
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€2,803.09
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
GTIN: 4046548075854
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1800 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€5,252.16
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
GTIN: 4046548075793
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€3,314.92
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
GTIN: 4046548075786
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

€3,119.90
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
GTIN: 4046548075809
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai suoraan valoverhossa. 24 V: n syöttöjännite, liitäntä 18-nap.kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin: 5-nap., vastaanotin:Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus ei sisälläpigtail-kaapeleita.

€3,497.57

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus