PSENopt-valoverho

Turvavaloverhot sormien, käsien ja vartalon suojaukseen

PSENopt-valoverho

PSENopt-valoverhoja voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla, joissa tarvitaan aidatonta turvallisuuskonseptia. Kompaktin koon ja yksinkertaisen asennustekniikan ansiosta turvavaloverhot mahdollistavat ergonomisentyöskentelyn. Tämä on tärkeää esim. käyttäjän toistuvien toimenpiteiden, kuten säätötöiden ja materiaalin lisäyksen ja poiston yhteydessä.

Valittavana on standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaiset valoverhotyypit 2 ja 4, versiot sormien, käsien ja vartalon suojaukseen 15-180 cm pitkinä. Vakiovaloverhojen ohella kaikki Advanced-valoverhot tarjoavat laajennettuja toimintoja kuten passivointi, sammutus ja kaskadointi. Kapeaa PSENopt slim -valoverhoa voidaan käyttää tilakriittisissä sovelluksissa.

Lisävarustevalikoima ulottuu kääntöpeileistä, isku-, törmäys- ja tärinäsuojauksen tarkoitetuista suojapylväistä ja IP6K9K-suojakoteloista koesauvoihin. Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka.

 

Suurempi tuottavuus PSENopt-valoverhoilla

  • Suoja-alueet ja tunnistusherkkyydet voidaan sovittaa prosessikohtaisiin tarpeisiin
  • suurempi tuottavuus lyhyempien käsittelyaikojen ansiosta
  • nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
  • helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen minimoimiseksi
  • kattava valikoima lisävarusteineen – optimaalisesti yhdistettävissä Pilzin turvaohjaustekniikkaan

Kaikkiin sovelluksiin – PSENopt Advanced -valoverhojen lisäedut

PSENopt Advanced -turvavaloverhot
  • yksinkertainen konfiguraatio ja käyttöönotto uudella PSENopt Configurator -ohjelmalla
  • passivointi, sammutus ja kaskadointi yhdessä valoverhossa
  • enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • joustava käyttää koodauksen ansiosta

Pienet valoverhot, suuri turvallisuus - PSENopt slim -valoverhojen lisäedut

  • kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • tehokas ylikurotus- ja ohitussuojaus kaskadointitoiminnon ansiosta

PSENopt-valoverhon ominaisuudet

PSENopt ja PSENopt Advanced -valoverhojen ominaisuudet
  • Hyväksytty standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1/-2 mukaan
  • Turvallinen sormien, käsien, vartalon ja sisään pääsyn suojaus
  • soveltuu sovelluksiin luokkaan PL c (tyyppi 2), PL e (tyyppi 4) saakka
  • Integroidut toiminnot: Takaisinkytkentäpiirin valvonta, nollaus, kuittaus, diagnoosi (PSENopt) ja passivointi ja sammutus (PSENopt Advanced) sekä kaskadointi (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Ei kuolleita alueita (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Turvavaloverhot kaikkiin käyttökohteisiin

Turvavaloverhoilla suojaat työntekijäsi ja tuotteesi turvallisesti, taloudellisesti ja luotettavasti. Infrapunasäteistä muodostuva näkymätön suojakenttä ympäröi vaara-alueita. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky.

PSENopt-valoverhon kotelointiluokka on suojakotelossa IP6k9k, ja se sopii siten kosteisiin ympäristöihin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Peilit mahdollistavat valonsäteiden ohjaamisen, jolloin suojakenttää voidaan suurentaa ilman lisävaloverhoja. Uudet suojapilarit suojaavat valoverhoja vaativissa teollisuusympäristöissä iskuilta, törmäyksiltä ja tärinältä.


Passivointi, pimennys ja kaskadointi PSENopt Advanced -valoverhoilla

Vakuutu itse PSENopt Advanced -valoristikoiden monipuolisuudesta! Passivointiin, sammutukseen ja/tai sarjakytkentään tarvitaan vain yksi valoverho. Nämä toiminnot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia integroida PSENopt- valoverhot optimaalisesti laitteistoosi:

  • Passivointi ihmisten ja koneiden erottamiseen

Passivointitoiminnolla varustetut valoverhot soveltuvat kohteisiin, joissa materiaalia pitää kuljettaa vaara-alueelle tai sieltä pois, esim. pakkausteollisuuteen. Passivoinnilla tarkoitetaan turvalaitteen turvallista, automaattista ja väliaikaista ohitusta.

  • Sammutus joustavaan ja keskeytyksettömään tuotantoon

Sammutustoiminnolla varustettu PSENopt mahdollistaa yksinkertaiset konerakenteet. Sovita tuotantoprosessisi joustavasti materiaaleihin tai vaihda sitä nopeasti tarpeen mukaan!

  • Kaskadointi tehokkaampaan kurotus- ja ohitussuojaukseen

Suojaa helposti vierekkäiset suojakentät. Kaskadointi mahdollistaa koneen etu-, ylä- tai takapuolen suojaamisen yhdellä valoverholla.

Turvavaloverhot kaikkiin käyttökohteisiin

PSENopt slim -valoverho tilakriittisiin sovelluksiin

PSENopt slim -valoverhot stanssauskoneissa

Kapearakenteiset PSENopt slim -valoverhot sopivat tilakriittisiin sovelluksiin kuten oviin ja portteihin. Vaatimuksista riippuen ne soveltuvat tyypin 2 ja tyypin 4 valoverhoiksi sormien ja käsien suojaukseen. Kuolleet alueet eliminoivan kaskaditoiminnon ansiosta ne muodostavat tehokkaan kurotus- ja ohitussuojauksen. Käytä PSENopt slimiä yhdessä esim. konfiguroitavan PNOZmulti tai PNOZsigma-ohjausjärjestelmän kanssa ja saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun sovellukseesi.

Valoverhon toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENopt-turvavaloverhot puolijohdelähdöillä

PSENopt-turvavaloverho

PSENopt-turvavaloverho

Tyypin 2 ja 4 turvavaloverhoja voidaan käyttää kulunvalvontaan (1 säde) standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan.

E-kauppa
Tyypin 2 vakiomallinen valoverho, vartalon suojaus

Tyypin 2 vakiomallinen valoverho, vartalon suojaus

Tyypin 2 vakiomalliset valoverhot soveltuvat vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

E-kauppa
Tyypin 2 vakiomallinen valoverho, käsien suojaus

Tyypin 2 vakiomallinen valoverho, käsien suojaus

Tyypin 2 vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

E-kauppa
g_light_beam_devices_body_protection_lichtgitter_koerper_2006_02_188x188px

Tyypin 4 vakiomallinen valoverho, vartalon suojaus

Vakiomallisia valoverhoja käytetään vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

E-kauppa
Tyypin 2 Advanced-valoverho, käsien suojaus

Tyypin 2 Advanced-valoverho, käsien suojaus

Tyypin 2 Advanced-valoverhot käsien suojaukseen soveltuvat käytettäväksi luokkaan PL c saakka. Valoverhojen toimintoihin kuuluvat myös muting-, blanking- ja kaskadointi-toiminnot.

E-kauppa
Tyypin 4 Advanced-valoverho, käsien suojaus

Tyypin 4 Advanced-valoverho, käsien suojaus

Tyypin 4 Advanced-valoverhot käsien suojaukseen soveltuvat käytettäväksi luokkaan PL d saakka, myös muting-, blanking- ja kaskadointi-toimintoihin.

E-kauppa
Tyypin 4 Advanced-valoverho, sormien suojaus

Tyypin 4 Advanced-valoverho, sormien suojaus

Tyypin 4 Advanced-valoverhot sormien suojaukseen soveltuvat käytettäväksi luokkaan PL e saakka, myös muting-, blanking- ja kaskadointi-toimintoihin.

E-kauppa
Kapeat tyypin 2 valoverhot, käsien suojaus

Kapeat tyypin 2 valoverhot, käsien suojaus

Kapeita tyypin 2 valoverhoja käsien suojaukseen voidaan käyttää tilakriittisissä sovelluksissa luokkaan PL c saakka. Laajennettuihin toimintoihin sisältyy kaskaditoiminto ilman kuolleita vyöhykkeitä.

E-kauppa
Kapeat tyypin 4 valoverhot, sormien suojaus

Kapeat tyypin 4 valoverhot, sormien suojaus

Kapeaa tyypin 4 valoverhoa sormien suojaukseen voidaan käyttää luokkaan PL e saakka. Siinä on kaskaditoiminto ilman kuolleita vyöhykkeitä.

E-kauppa
Kapeat tyypin 4 valoverhot, käsien suojaus

Kapeat tyypin 4 valoverhot, käsien suojaus

Kapeat tyypin 4 valoverhot käsien suojaukseen soveltuvat tilakriittisisiin sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Kaskaditoiminto ilman kuolleita vyöhykkeitä sisältyy laajennettuihin toimintoihin.

E-kauppa
Lisävarusteet PSENopt-valoverhoille

Lisävarusteet PSENopt-valoverhoille

Täältä löydät PSENopt-valoverhojen lisävarusteet.

E-kauppa
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
Sähköposti: support.fi@pilz.dk