Turvallinen Motion Monitoring PNOZmulti 2 -pienohjauksilla

Käyttöjen turvavalvonta

PNOZmulti 2 -pienohjaukset

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmän Motion Monitoring –moduulit huolehtivat käyttöjen turvavalvonnasta. Laajennusmoduulit valvovat yhtä tai kahta akselia yhdessä perusyksikön PNOZ m B0 tai PNOZ m B1 kanssa. Motion Monitoring -turvamoduulit PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmää varten konfiguroidaan PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla. Työkalussa konfiguroidaan myös itsenäinen moduuliohjelma (mIQ), joka suoritetaan Motion Monitoring -moduulissa. Tämä tarjoaa käyttäjille merkittäviä etuja: se mahdollistaa useampien valvonta-alueiden, kuten esimerkiksi nopeuksien tai pyörintänopeuksien, hienojakoisen konfiguroinnin, joka sitten suoritetaan laajennusmoduulissa. Käyttäjälle se tarkoittaa suurempaa joustavuutta. Lisäksi käytettävissä on käytännöllisiä diagnoositoimintoja ja lukuisia kenttäväylä- ja kommunikaatiovaihtoehtoja.

Standardoidun, erittäin vakaan liitynnän avulla moduuliin voidaan liittää kaikki yleiset inkrementaalianturit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.

Etusi

  • Standardin EN 61800-5-2 "Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella" mukaisten turvatoimintojen toteutus
  • maksimaalinen joustavuus uuden moduuliohjelmatekniikan (mIQ) ansiosta: konfiguroitavissa totutun helposti PNOZmulti Configuratorissa
  • nopeat reaktioajat: perusyksikön kuormitus pienenee
  • maksimaalinen turvallisuus: yksinkertainen toimintojen konfigurointi PNOZmulti Configuratorin sertifioiduilla moduuleilla
  • korkea käytettävyys: kattavat Motion Monitoring -toiminnot
  • tuottavat koneet ja laitteistot: PNOZmulti pienentää kustannuksia turvallisuudesta tinkimättä
  • Liitäntä kaikkiin yleisiin inkrementaaliantureihin standardoidun Mini I/O -liitynnän kautta

Motion-Monitoring-turvamoduulien ominaisuudet

Motion-Monitoring-turvamoduulien ominaisuudet
  • konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän perusyksikköön (PNOZ m B1 tai PNOZ m B0) liittämistä varten
  • konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa
  • 1 akselin (PNOZ m EF 1MM) tai 2 riippumattoman akselin (PNOZ m EF 2MM) valvonta
  • Mittausarvojen keruu lähestymisanturin ja enkooderin kautta

Valvontatoiminnot

- analoginen jännite (S-liitin)

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun eri moduuleilla toteutat turvatoiminnot nopeasti ja helposti.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä