Turvapysäytys 2 (SS2 - Safe stop 2)

Turvapysäytyksessä 2 (SS2) moottorin määritelty jarrutus on osa turvatoimintoa. Kun moottori on pysähtynyt, aktivoidaan turvallinen käytön pysäytys (SOS). Toisin kuin turvapysäytyksessä 1 (SS1), moottori on pysähdyksissä säädellyssä toiminnassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivinen säätöpiiri ylläpitää tarkasti pysäytysasentoa. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi on useita vaihtoehtoja. Tämä turvatoiminto vastaa luokan 2 pysäytystä (hallittu pysäytys) standardin IEC 60204-1 mukaisesti.

Jos akseleita ei enää tarvitse kytkeä pois päältä pysähdyksissä, ne säilyttävät aktiivisesti nykyisen sijaintinsa, jolloin akselien ja prosessin välinen synkronointi ei enää katoa. Tämä tarkoittaa, että akselit voidaan käynnistää uudelleen välittömästi milloin tahansa, mikä lisää järjestelmän käytettävyyttä merkittävästi. Tässäkin tapauksessa käyttöön integroitu toiminto lyhentää reaktioaikoja ja siten minimoi riskejä. Valvontatoimintojen vasteajat sisältyvät suoraan mahdollisiin toimintatapoihin vikatilanteessa siihen asti, kunnes tapahtuu turvakytkentä.

Lisätietoja turvallisesta liikkeenvalvonnasta on sovellussivullamme:

SS2 – Safe stop 2 = Turvapysäytys 2
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä