PES – Anturitekniikan hallintapaneelit

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Tärkeimmät anturitoiminnot

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Tärkeimmät anturitoiminnot

Tuotekuva: Anturitekniikan hallintapaneelit

PES-anturitekniikan hallintapaneelit ovat Pilz Education Systems (PES) -sarjan modulaarisia koulutusjärjestelmiä. Ne koostuvat nykyaikaisista, teollisesti käytetyistä komponenteista, ja niitä voidaan käyttää muun muassa ammattikoulujen ja yliopistojen käytännön opetuksessa.

PES-järjestelmiä käytetään koulutustarkoituksiin , ja niillä voidaan havainnollistaa koneen tai järjestelmän toimintaa . Niissä on myös erilaisia turva- ja automaatiotoimintoja, jotka on järjestetty selkeästi hallintapaneeleissa.

Näytä kaikki tuotetiedot

Opiskelu anturitekniikan hallintapaneelilla: vaaraa aiheuttavien liikkeiden varmistaminen

Yksityiskohta: Anturitekniikan hallintapaneelit

Tämä kaikki löytyy hallintapaneelista: Konedirektiivin 2006/42/EY ja Koneasetuksen 2023/1230 mukaan koneet ja laitteistot pitää varustaa hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa välttää tai ehkäistä. Tämä näytetään hätäpysäytyspainikkeella PITestop. Jos halutaan valvoa vaara-alueen prosesseja turvaportti avattuna, käytetään kaksinkäsin- tai kuittauspainiketta. Koodattu PSENcode-turvarele valvoo turvaportin käyttöä. Vaaraa aiheuttava liike voidaan kytkeä päälle ja pois valaistulla painikkeella.

Valittavana on kolme anturitekniikan hallintapaneelia:

Anturitekniikan käyttöpaneeli I: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kaksinkäsinpainikkeen (PITjog, henkilöiden suojaukseen, jotka valvovat prosesseja vaara-alueella turvaportti avattuna) sekä koodattu turvarele turvaportin valvontaan.

Anturitekniikan käyttöpaneeli II: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kolmiportaisen kuittauspainikkeen (PITenable, käsin käytettävä käyttöpainike työskenneltäessä vaara-alueella) sekä koodattu turvarele turvaportin valvontaan.

Anturitekniikan käyttöpaneeli III: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kolmiportaisen kuittauspainikkeen (PITenable, käsin käytettävä käyttöpainike työskenneltäessä vaara-alueella) sekä koodattu turvarele turvaportin valvontaan. Käyttötavassa ”Säätökäyttö“ simuloidaan turvallisesti alennettu nopeus. Kaksi käynnistintä valvoo moottorin vääntiötä.

PES – Anturitekniikan hallintapaneelien opetustavoitteet

  • Opi soveltamaan konedirektiiviä 2006/42/EY ja koneasetusta 2023/1230
  • Vaaraa aiheuttavien liikkeiden varmistaminen
  • Erilaisten turvallisuustoimintojen toteutus toiminnallisella turvallisuudella
  • Kaksinkäsinpainikkeen käyttö eri käyttötavoissa
  • Kuittauspainikkeen käyttö työskenneltäessä vaara-alueella
  • Valaistujen painikkeiden käyttö
  • Ohjausvirtapiirin rakenne
  • Toiminnan testaus

Tuotevalikoimamme: PES – Anturitekniikan hallintapaneelit

Sopivat laajennusmoduulit:

Lisätietoa:
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä