PES – PSS 4000 -logiikkahallintapaneeli

Koulutusjärjestelmä: Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen ohjaus yhdessä järjestelmässä

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen ohjaus yhdessä järjestelmässä

Tuotekuva: PSS 4000 -logiikkahallintapaneeli

PES – PSS 4000 -logiikkahallintapaneeli on Pilz Education Systems (PES) -sarjan modulaarinen koulutusjärjestelmä. Se koostuu nykyaikaisista, teollisesti käytetyistä komponenteista, ja sitä voidaan käyttää muun muassa ammattikoulujen ja yliopistojen käytännön opetuksessa.

PES-järjestelmiä käytetään koulutustarkoituksiin, ja niillä voidaan havainnollistaa koneen tai järjestelmän toimintaa. Niissä on myös erilaisia turva- ja automaatiotoimintoja, jotka on järjestetty selkeästi hallintapaneeleissa.

Tutustu tuotteeseen nyt!

Opi toteuttamaan turvallisuus- ja automaatiotoiminnot PLC-järjestelmässä

Yksityiskohta: PSS 4000 -logiikkahallintapaneeli

PSS 4000 -logiikkahallintapaneelin avulla voidaan oppia eri konetoimintoja. Räätälöityjä sovelluksia voidaan ohjelmoida käyttämällä siihen liittyvää PAS4000-ohjelmistoalustaa, jossa on useita ohjelmointikieliä. Opiskelijoille annetaan johdantona vastaava esimerkkiprojekti.

PES – PSS 4000 -logiikkahallintapaneelin oppimistavoitteet

  • Koneen turvallisuus- ja automaatiotoimintojen toteutuksen käytännölliseen opetukseen yhdellä järjestelmällä
  • Automaatiojärjestelmän ohjelmointi eri ohjelmointikielillä PAS4000-ohjelmiston avulla
  • Opi PLC-ohjelmoinnin perusteet tekemällä harjoituksia

Tuotevalikoimamme: PES – PSS 4000 -logiikkahallintapaneeli

Sopivat laajennusmoduulit:

Lisätietoa:

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä