PNOZmulti 2 - Järjestelmät

Koulutusjärjestelmä pienohjausten konfigurointia varten

PNOZmulti -logiikkahallintapaneeli

PES – PNOZmulti-logiikkahallintapaneeli on Pilz Education Systems (PES) -sarjan modulaarinen koulutusjärjestelmä. Se koostuu nykyaikaisista, teollisesti käytetyistä komponenteista, ja sitä voidaan käyttää muun muassa ammattikoulujen ja yliopistojen käytännön opetuksessa.

PES-järjestelmiä käytetään koulutustarkoituksiin, ja niillä voidaan havainnollistaa koneen tai järjestelmän toimintaa. Niissä on myös erilaisia turva- ja automaatiotoimintoja, jotka on järjestetty selkeästi hallintapaneeleissa.

Suoraan tuotteeseen

Opi ohjelmallisesti tuettujen pienohjausten konfigurointi.

Neljä ihmistä seisoo Pilz Education Systems (PES) -järjestelmän edessä

PNOZmulti-logiikkahallintapaneeli mahdollistaa turvallisuustoimintojen vapaan konfiguraation, joka voidaan muuttaa PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla (esimerkkiprojekti sisältyy toimitukseen).
Seuraavia aiheita voi tarkastella ja opetella hallintapaneelin avulla:

  • Joustava liitettävyys muihin komponentteihin
  • Viestintä muiden ohjausjärjestelmien kanssa
  • Toimilaite- ja anturikomponenttien käyttö
  • Nopeudenvalvonnan perusteet

Graafinen ohjelmointikieli tarjoaa helpon johdatuksen ohjaustehtävien ja turvallisuustekniikan ohjelmointiin.

PES- PNOZmulti-logiikkahallintapaneelin opetustavoitteet

  • Pienohjauksen vapaa konfiguraatio PNOZmulti Configurator -ohjelmiston avulla
  • Turvallisuustoimintojen valvonta EN ISO 13849 mukaan
  • Kytkentä ja tiedonsiirto muiden ohjausten, anturien ja toimilaitekomponenttien kanssa
  • Pyörimisnopeudenvalvonta

Tuotevalikoimamme: PES – PNOZmulti-logiikkahallintapaneeli

Sarjat, muunnossarja Trumpf PSS 3056

Konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjausjärjestelmän sarjat sisältävät perusyksikön, laajennusmoduulit, päätelaitteet jne. yhdellä tilausnumerolla. Muunnossarjaa voidaan käyttää vain Trumpfin TRUMABEND-tyyppisten puristimien / taivutuspuristimien noin vuosina 1996-2004 asennettujen Trumf-turvallisuusohjausten PSS 3056 (tilausnumerot 301301, 301305, 301307) korvaamiseen. Kätevä muunnos / jälkiasennus, joka perustuu PNOZmulti 2 -järjestelmään, joka on koottu peruslevylle valmiiksi kytkettäväksi.

Sopivat laajennusmoduulit:

Lisätietoa:
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä