text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 tuotetta löytyi
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

€70.81
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentäänPSEN ix1:n kanssa, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

€67.18
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.

€12.11
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 5 m kaapeli (PUR).

€68.19
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaapeli, korkeus 18 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

€67.93
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale toimilaitteella.

€67.43
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale toimilaitteella.

€70.92
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
GTIN: 4046548003437
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin,sarjakytkentä, sis. 1 pari CABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimenkiinnittämiseen

€111.81
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
GTIN: 4046548044775
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.

€118.63
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
GTIN: 4046548003444
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin, sis. 1 pariCABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimen kiinnittämiseen

€111.81
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
GTIN: 4046548026689
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP =1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR).

€88.40
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
GTIN: 4046548044768
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP= 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.

€118.63
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
GTIN: 4046548003451
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale toimilaitteella.

€73.76
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
GTIN: 4046548003529
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin, sis. 1 pariCABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimen kiinnittämiseen

€97.14
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
GTIN: 4046548049824
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP =1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR).

€72.92
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
GTIN: 4046548003468
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale toimilaitteella.

€77.14
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
GTIN: 4046548049787
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP =1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 5 m kaapeli (PUR).

€65.82
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
GTIN: 4046548049749
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, M8 urosliitin, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale koodatullam12-toimilaitteella.

€75.43
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
GTIN: 4046548026627
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP= 1 kappale toimilaitteella, 5 m kaapeli (PUR).

€84.91
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
GTIN: 4046548049817
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR).

€73.79
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus