text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
15 tuotetta löytyi
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjänn ...

€170.45
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite ...

€161.47
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 11 ...

€191.30
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 1 ...

€236.15
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjänn ...

€216.85
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite ...

€206.42
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 V AC/ ...

€177.01
PSEN me1.21S / 1AR
570008
GTIN: 4046548065732
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 1 ...

€245.52
PSEN me1.02S/AR M12
570012
GTIN: 4046548094787
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 V AC ...

€214.97
PSEN me1.02M/AR M12
570014
GTIN: 4046548095401
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 ...

€214.97
PSEN me1.03M/AS n
570015
GTIN: 4046548095418
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 V ...

€177.01
PSEN me1.02M/AS M12
570013
GTIN: 4046548094794
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 V ...

€177.01
PSEN me1.02S / AA
570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

€161.47
PSEN me1.02S / AS
570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

€161.47
PSEN me1AA
570103
GTIN: 4046548099720
Angle Actuator

€55.18

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus