text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
20 tuotetta löytyi
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Liitin, 5-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali:: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Liitin, 5-napainen, taivutettu holkki M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Liitin, 5-napainen, suora holkki M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelinulkohalkaisija: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Liitin, 5-napainen, taivutettu liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm

€13.95
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG 22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm

€19.53
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Liitin, 5-napainen, suora liitin M12, B-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², musta, PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSENop4S-1-2 -anturien lähettimien (valoverho) liittämiseen PSS67:ään jaPDP67:ään.

€31.19
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Liitin, 5-napainen (4+FE), suojattu, suora holkki M12, L-koodattu (Virta), puristusliitos, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalunikkelöity, kaapeliläpivienti Pg11, kaapelin ulkohalkaisija 5-9mm

€55.14
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap), kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm

€21.81
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Liitin, 5-napainen, suora holkki M12, B-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelinulkohalkaisija: 4-6 mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-urosliitin, musta, suora, 4-napainen,A-koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen,A-koodattu, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², musta, PSEN op2S-1-1/PSENop4S-1-1/PSEN op4S-1-2 -anturien vastaanottimien (valoverho)liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

€31.19
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Liitin, T-sovitin, IP67, 2x M12-liitin, 5-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, 5-napainen, A-koodattu, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 5 signaalille, kahden PSENin liittämiseen PSS67:ään.

€18.14
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Liitin, 5-napainen, taivutettu liitin M12, B-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm

€19.28
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Liitin, 5-napainen (4+FE), suojattu, suora holkki M12, L-koodattu, (Virta), puristusliitos, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalunikkelöity, kaapeliläpivienti Pg11, kaapelin ulkohalkaisija 5-9mm

€55.14
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Liitin, 5-napainen, taivutettu holkki M12, B-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelinulkohalkaisija: 4-6 mm

€19.28
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Liitin, 4-napainen, suora liitin M12, D-koodattu, leikkuuliitäntä, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalu nikkelöity, kaapeliläpivienti Pg9, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm

€36.66
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Lisätarvikkeet PDP67 F4 code VA, liitäntäadapteri analysointilaitteenliitäntäkaapelille, kierrerenkaan materiaali: Jaloteräs

€33.21
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Liitin, 8-napainen, suora holkki M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm

€27.02
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Lisätarvikkeet PDP67 F4 code, liitäntäadapteri analysointilaitteenliitäntäkaapelille

€26.63
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm

€25.22

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus