text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
37 tuotetta löytyi
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.99
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67:ään, 1 x 8- napainen M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x 5-napaiseen M12- urosliittimeen, suora, A-koodattu

€58.90
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Y-sovitin koodaamattoman PSENopt II Advancedin lähettimen ja vastaanottimen liittämiseksi FS-tuloon, 5-nap.M12-urosliitin (X3, arviointiyksiköiden liittäminen), suora, A-koodattu 5-nap. M12 -naarasliittimeen (X1, lähetin), suora, A-koodattu ja 5-nap. M12-naarasliittimeen (X2, vastaanotin), suora,A-koodattu

€32.08
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Sovitin PITgatebox IOLS:n käyttöä varten ilman Pilz-anturiensarjaliitäntää, 8-nap. M12-urosliitin, suora, A-koodattu ja 5-nap.M12-naarasliitin,suora, A-koodattu 5-nap. M12-urosliittimeen, suora,A-koodattu. Kaapelinpituus: 0,15 m

€58.90
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

€29.41
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², musta, PSENopt M12-lähettimen valoverho)liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

€31.19
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENcode-anturin (koodattu turvarele) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

€33.98
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSEN op2B/PSENop4F/PSEN op4H/PSEN op4B -antureiden vastaanottimien (valoverho) liittämiseenPSS67:ään ja PDP67:ään.

€37.29
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Lisätarvikkeet PSENopt, Y-kaapeli suoralla liittimellä M12 PSEN op4B-T/S/L valoverhoon

€60.73
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.

€45.00
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.

€45.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.

€36.12
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENslock-anturin (turvaportin valvonta) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

€33.98
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 8signaalille, muunnin PSEN-antureiden liittämistä varten.

€32.71
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², keltainen, PSEN op4F&/1 ja PSEN op4H&/1-anturien perusversion vastaanottimien (valoverho) liittämiseenPSS67:ään ja PDP67:ään.

€30.67
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Liitäntäkaapeli, 4-nap. M8-naarasliitin, suora, A-koodattu, 5-nap.M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu, kaapelin pituus: 2 m

€27.26
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Liitäntäkaapeli, 4-nap M8-naarasliitin, suora, A-koodattu, 5-nap.M12-urosliittimeen, taivutettu, A-koodattu, kaapelin pituus: 2 m

€27.26
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.

€45.02
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen, PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.

€21.05
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
Liitin, Y-sovitin, IP67, M8-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M8-liittimeen (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M8-liitin (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen, PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.

€21.05
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus