PSSuniversal – PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjaukset

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä toteutat erilaiset turvallisuus- ja automaatioprojektit. Molemmat maailmat sulautuvat optimaalisesti sovitetussa järjestelmässä, joka tarjoaa ohjauksia kahdessa teholuokassa.

PSSuniversal PLC -ohjaukset ovat ratkaisu ketjutettuihin, monimutkaisiin laitteistoihin. Voit käyttää niitä verkotettuna tai erillislaitteina. PSSuniversal multi -ohjauksia voidaan käyttää koneissa tai pienemmissä laitoksissa. Yhdessä I/O-moduulien kanssa voit koota ohjauksista tarpeisiisi sovitetun ohjausjärjestelmän.

PSSuniversal multi ja PSSuniversal PLC -ohjaukset voidaan helposti liittää nykyisiin automaatioarkkitehtuureihin ja erilaisiin ohjauksiin. Niitä voidaan käyttää PLC-ohjauksena tai I/O-järjestelmänä turvallisuus- ja automaatiotoiminnoille.

Ratkaisu kaikkiin haasteisiin – edut

  • Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käsittely (takaisinkytkennätön)
  • erilaisia laiteteholuokkia
  • käytettävissä erillisohjauksena ja verkotettuna
  • modulaarinen järjestelmäratkaisu räätälöityihin ratkaisuihin
  • monimutkaisten toimintojen helppo käsittely PAS4000-ohjelmistolla
  • lyhyet projektiajat laitteistoriippumattoman ohjelmoinnin ansiosta
  • integroitavissa olemassa oleviin automaatioratkaisuihin
Yksi ratkaisu kaikkiin haasteisiin

Helppoa projektinohjausta – PSSuniversal-ohjauksen ominaisuudet

PSSuniversal-ohjauksen ominaisuudet
  • PSSuniversal-moduuliväylä jopa 64 I/O-moduulille
  • integroitu verkkolaite
  • integroitu Switch-toiminto SafetyNET p -linjatopologialle
  • SD-kortti laiteprojektin tallennukseen ja konfigurointitiedoille
  • vastaa kansainvälistä turvallisuusstandardia luokkaan PL e saakka
  • Hissistandardit EN 81-1/2 ja EN 50129
  • konfiguroitavissa graafisella PASmulti-ohjelmaeditorilla ja/tai tukee ohjelmointia PAS IL (käskylista), PAS LD (kytkentäkaavio) ja PAS STL (strukturoitu teksti) standardin EN/IEC 61131-3 mukaan

Monipuoliset toiminnot tarpeisiisi

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä erottuu monien yksittäisten komponenttien ja ohjelmistoelementtien yhteistoiminnallaan. Erilaiset toiminnot tukevat yksilöllisen automaatioprojektin toteutuksessa: Motion Monitoring liikkeen turvavalvontaan, Fast Control Unit nopeaan kytkentään ja elektroninen turvanokkakytkinlaitteisto. Välttämätön: PSSuniversal PLC tai PSSuniversal multi -ohjaukset.

Monipuoliset toiminnot tarpeisiisi

Sovellukset ja hyväksynnät

Sovellukset ja hyväksynnät

Olemme soveltaneet monista sovelluksista keräämäämme asiantuntemusta PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten kehittämisessä. Saatavana on lukuisia toimintoja erilaisten sovellusten toteutusta varten. Lisäksi -R-tunnuksella varustetut PLC-ohjaukset on sertifioitu rautatiekäyttöön. Ne täyttävät niiden standardien vaatimukset, jotka mahdollistavat käytön rautateillä, hisseissä/rullaportaissa ja palosuojelussa. Ankariin olosuhteisiin tarjoamme kestäviä PLC-ohjauksia (-T), joita voidaan käyttää lämpötila-alueella -40 °C...70 °C.

Tuotevalikoimamme: Ohjaukset PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

Ohjaus PSSuniversal multi

PSSuniversal multi -ohjauksia voidaan käyttää erillisohjauksina tai ne voidaan verkottaa automaatiojärjestelmässä PSSuniversal PLC ja PSSuniversal I/O ja verkkokomponenttien kanssa. Ne soveltuvat koneisiin ja pienempiin laitteistoihin. PSS-ohjauksen konfigurointi ja ohjelmointi tapahtuu graafisella PASmulti-editorilla.

Ohjaus PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC on PSS 4000 -automaatiojärjestelmän "jokapaikanhöylä". Muistiohjelmoitava ohjaus voidaan ohjelmoida standardin EN/IEC 61131-3 pääkielillä vakio- ja turvasovelluksiin ja se voidaan konfiguroida graafisella PASmulti-ohjelmaeditorilla. Valmiiden moduulien ansiosta järjestelmän standardointi on helppoa.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk