Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"77.25","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Tuotenumero: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
Yksikkö
Hintasi
€77.25
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371292 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Lisävarusteet
PITreader
402255
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö:
Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key
adapter.
€323.14
PITreader S base unit
402256
PITreader S base unit. RFID-todennusjärjestelmä laajennetullatoimintovalikoimalla. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307].
Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.
€359.85
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. RFID-todennusjärjestelmä
kortteja, tarroja ja avaimia varten. Sisältö: Perusyksikkö, liitin[402307],
PITreader card adapter.
€399.23
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. RFID-todennusjärjestelmä korteille,
tarroille ja avaimille, laajennettu toimintovalikoima. Sisältö:Perusyksikkö, liitin [402307],
PITreader card adapter.
€436.00
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin) jaPITreader Card, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Card, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-nastainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09