FAQ vetyteollisuuden sovelluksista
Vety (H2) on keskeinen osa tulevaisuuden energia- ja teollisuusjärjestelmiä. FAQ-osiossa vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin vetyteollisuuden toiminnalliseen turvallisuuteen ja industrial securityyn liittyvistä sovelluksista ja autamme sinua ymmärtämään paremmin haasteita ja käyttömahdollisuuksia.
Vedyn käsittelyyn liittyvät riskit ja vaarat
Mitä riskejä vedyn käsittelyyn liittyy?
Vety on erittäin helposti syttyvää, ja sillä on laaja syttymisalue (4–78 tilavuusprosenttia) ja hyvin alhainen syttymisenergia (40 μJ).
Kryogeenisen vedyn aiheuttamat vuodot, tulipalot, räjähdykset ja paleltumat ovat keskeisiä vaaranlähteitä.
Miksi vuodon tunnistus on niin tärkeää vetyjärjestelmissä?
Vety diffundoituu materiaalien pienimpienkin rakojen läpi ja nousee nopeasti ylöspäin suljetuissa tiloissa. Vuotoja on vaikea havaita, ja ne aiheuttavat huomattavan tulipalo- ja räjähdysvaaran.
Miten liekin havaitseminen toteutetaan vedyn yhteydessä?
Koska vetyliekit ovat lähes näkymättömiä, käytetään UV/IR-antureita tai lämpögradientin mittausta. Jälkimmäinen mahdollistaa turvallisen havaitsemisen polttoaineesta riippumatta.
Oikeudellinen kehys ja standardit
Mitkä oikeudellisia vaatimuksia sovelletaan vetyteknologioihin EU:ssa?
Erityisiä vetyä koskevia lakeja ei ole, mutta on olemassa lukuisia direktiivejä ja suuntaviivoja, kuten:
- ATEX 2014/34/EU
- painelaitedirektiivi 2014/68/EU
- koneasetus 2023/1230 (sovellettava 20.1.2027 alkaen)
Myös VDMA-standardit ovat tärkeitä suuntaviivoja.
Mitä standardeja sovelletaan vetytankkausasemiin?
ISO 19880-1, EN 17127 ja SAE J2601 määrittelevät H₂-tankkausasemien turvallisuusvaatimukset, tankkauslaiteprotokollat ja yhteentoimivuuden.
Mitä ISO 22734 -standardissa säädetään elektrolyysereistä?
ISO 22734 -standardissa kuvataan vesielektrolyysiä käyttävien vetygeneraattoreiden turvallisuusvaatimukset – mukaan lukien komponenttien ja materiaalien testausmenetelmät.
Lisätietoa:
Toiminnallinen turvallisuus vetylaitoksissa
Mitä toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa vetyteollisuudessa?
Toiminnallinen turvallisuus kuvaa turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien luotettavaa toimintaa – riskianalyysistä ja validoinnista aina käyttöönottoon ja huoltoon saakka.
Mitkä standardit säätelevät toiminnallista turvallisuutta?
Tärkeitä standardeja ovat EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 ja EN IEC 61511. Ne määrittelevät turvatoimintoja, turvallisuuden eheystasoja (SIL/PL) ja elinkaariarviointeja koskevat vaatimukset.
Miten turvallinen paineen valvonta toimii?
Painelähettimet ja ohjaukset, kuten PNOZmulti 2 tai PSS 4000, tallentavat prosessiarvot, vertaavat niitä raja-arvoihin ja käynnistävät turvallisuuteen liittyvät reaktiot poikkeamien ilmetessä.
Mitä on otettava huomioon turvallisessa lämpötilan valvonnassa?
Lämpötilan valvonta on välttämätöntä esimerkiksi SAE J2601 -standardin mukaisessa tankkauksessa. Failsafe-analogiatulot ja sertifioidut ohjelmistomoduulit takaavat turvallisten lämpötila-alueiden noudattamisen.
Industrial security ja manipulointisuojaus
Mitä industrial security tarkoittaa vetyteollisuudessa?
Industrial security suojaa automaatio- ja ohjausjärjestelmiä luvattomalta käytöltä ja manipuloinnilta. Se on olennainen osa toiminnallista turvallisuutta.
Millä toimenpiteillä lisätään IT/OT-turvallisuutta?
Luvaton pääsy turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin estetään erilaisilla toimenpiteillä:
- Identification and Access Management (I.A.M.) käyttäjien tunnistusjärjestelmien kanssa
- pääsyn- ja kulunhallinta
- tieto- ja verkkoturvallisuustoimenpiteet
- turvallinen etähuolto
- segmentoidut verkot
Miten järjestelmät suojataan käyttövirheiltä ja ennakoitavissa olevalta väärinkäytöltä?
RFID-pohjainen tunnistus, sekvenssiohjattu käyttäjän opastus ja turvallinen ohjaus varmistavat, että vain valtuutetut henkilöt suorittavat turvallisuusvaatimusten mukaisia prosesseja.
Vetysovellusten turvatoiminnot
Mitä turvatoimintoja elektrolyyserit edellyttävät?
Jännitteen ja virran valvonta, kaasun ja liekin tunnistus sekä hätäpysäytys ovat välttämättömiä räjähdyskaasun muodostumisen ja sähkövaarojen välttämiseksi.
Miten turvallisuus varmistetaan höyryreformoinnissa?
ISO 16110-1 -standardissa määritellään vaatimukset, kuten EMC-suojaus, paineen valvonta ja räjähdysten ehkäiseminen. Polttimen hallintajärjestelmät ohjaavat prosessilämpöä turvallisesti.
Mitä on otettava huomioon vetytankkausasemilla?
Turvatoimintoihin kuuluvat paineen ja lämpötilan valvonta, vuodon tunnistus, liekin tunnistus ja hätäpysäytys. Tankkaus suoritetaan SAE J2601 -standardin mukaisesti määritellyissä olosuhteissa.
Mitä vaatimuksia sovelletaan polttokennoihin?
IEC 62282-3-100 sääntelee kiinteiden polttokennojärjestelmän turvallisuutta – mukaan lukien painelaitteet, pakokaasujen reititys ja sähköturvallisuus.
Miten vetypolttomoottoreiden turvallisuus varmistetaan?
Turvallisen seossuhteen valvonnan, vuodon tunnistuksen ja vetypitoisuuden rajoittamisen (esim. enintään 40 %) avulla.
Lisätietoa
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]