16.12.2025

Turvallinen dynaaminen prosessiarvojen seuranta PNOZmulti 2 -pienohjauksen avulla

Aloitetaan esimerkillä vetyteollisuudesta. HY.City.Bremerhaven -hankkeessa vetyä tuotetaan ylijäämäsähköllä ja varastoidaan turvallisesti korkeapaineisiin säiliöihin. Pilzin turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus valvoo luotettavasti siirtoprosessia vikasietoisella analogisella arvojen käsittelyllä ja suojaa räjähdysvaarallisesta kaasuseoksesta aiheutuvilta vaaroilta valvomalla asiaankuuluvia parametreja ja kriittisiä paineen, lämpötilan sekä lastaus- ja purkamisnopeuden raja-arvoja. PNOZmulti Configurator ohjelmistotyökaluun integroitu moduuli ”Turvallinen rampin valvonta” mahdollistaa raja-arvojen tarkan asettamisen dynaamisella raja-arvojen valvonnalla.

Ohjeemme näyttää, kuinka helppoa on valita laitteisto ja luoda käyttäjäohjelma! Sovelluksesta tai toimialasta riippumatta – tee paras valinta prosessimuuttujien valvontaan turvallisella PNOZmulti 2 -analogimoduulilla!

Maksimaalinen turvallisuus ja tarkkuus vaativiin teollisuusprosesseihin

Tämän mahdollistaa PNOZ m EF 4AI, konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen turvallinen analoginen tulomoduuli. Analogiset prosessimuuttujat, kuten paine, lämpötila, pinnankorkeus, virtaus ja monet muut fysikaaliset muuttujat, tallennetaan ja niitä seurataan luotettavasti ja tarkasti. Erityisesti on syytä mainita turvallisuustekninen tarkkuus, joka on 1 % (tuloa kohti). Tällä on ratkaiseva merkitys erityisesti vetyteollisuudessa. 1000 baarin paineessa vetysäiliössä ero on 10 baaria 50 baariin verrattuna - markkinoiden vakiotarkkuuden ollessa 5 %! 

Edut käyttäjälle

  • Parempi prosessin luotettavuus
  • Vian varhainen havaitseminen
  • Vähemmän seisokkiaikoja
  • Tarkka ohjaus ja diagnostiikka

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Turvalliset analogiatulot (4 x 4-20 mA): Moduulissa on neljä riippumatonta, turvallista analogista virtatuloa, joiden mittausalue on 0-25 mA ja resoluutio 15 bittiä plus etumerkki.
  • Joustava skaalaus ja parametrointi: PNOZmulti Configurator ohjelmatyökalulla analogiset mittausarvot voidaan skaalata numeerisiksi arvoiksi missä tahansa mittayksikössä. Toiminnot, kuten raja-arvojen valvonta, aritmeettiset laskutoiminnot (esim. keskiarvon määritys, paine-ero) ja uskottavuuden tarkistukset, on helppo määrittää. 
  • Sertifioitu turvallisuus PL e / SIL 3 saakka
  • Tarkat analogiset arvot voidaan siirtää kenttäväylään tai OPC-palvelimeen diagnoosia varten

Dynaaminen prosessiarvojen seuranta tarkoittaa, että analogisia prosessimuuttujia, kuten painetta, ei vain tallenneta, vaan sitä seurataan jatkuvasti ja älykkäästi - tavoitteena on havaita poikkeamat ajoissa ja reagoida nopeasti..

Mitä "dynaaminen" tarkoittaa konkreettisesti:

  • Mittausarvojen reaaliaikainen käsittely suoraan moduulissa.
  • Kustomoitavat raja-arvot ja alueiden valvonta, jotka voidaan konfiguroida joustavasti.
  • Aritmeettiset toiminnot, kuten keskiarvon laskeminen tai paine-eron laskeminen älykästä arviointia varten.
  • Skaalaus ja uskottavuuden tarkistus oikeiden arvojen varmistamiseksi.
  • Nopeat vasteajat raja-arvorikkomusten tai sääntöjenvastaisuuksien ilmetessä.

Myös sinä voit hyötyä turvallisten analogisten PNOZmulti 2 -moduulien eduista.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä