PSSuniversal – I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Yhdistele yksilöllisesti

I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Tulo- ja lähtömoduuleja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Valittavana on suuri valikoima I/O-moduuleja turvalliseen, ei turvalliseen, digitaaliseen ja analogiseen signaalinkäsittelyyn. Moduuleja on helppo lisätä tai vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Ne ovat siten äärimmäisen joustavia. PSSuniversal tukee ainutlaatuista turva- ja automaatiosovellusten sekoitusta.

I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi

  • Kokoa tulo-/lähtömoduulit Remote I/O -järjestelmiä ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmää varten yksitellen
  • ratkaisee turvallisuuteen liittyvät ja vakio-ohjaustehtävät
  • tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
  • moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
  • Remote I/O -järjestelmien ja ohjausjärjestelmien identtinen laitteistorakenne
  • vaihto korkeampaan teholuokkaan on mahdollinen päämoduulin vaihdolla
I/O-moduulit, joustava ratkaisu

I/O-moduulien ominaisuudet

I/O-moduulien ominaisuudet
  • turva-, vakio-, digitaalinen tai analoginen signaalinkäsittely
  • jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
  • Jännitteensyöttömoduuli erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen tai virkistysmoduuli korkeampiin teholuokkiin
  • Perusyksikkö moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä

I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin

Saatavana on useita tulo/lähtömoduuleja erilaisten sovellusten toiminnallista turvallisuutta ja vakio-ohjaustoimintoja varten. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmän rakenne on helppo sovittaa tarpeiden mukaiseksi.

Kuuman- ja kylmänkestävät moduulit

Ankarat olosuhteet edellyttävät komponentteja, jotka toimivat luotettavasti suurillakin lämpötilanvaihteluilla. Saatavana on PSSuniversal-erikoismoduuleja, joiden tyyppimerkinnässä on T. Niitä käytetään kaikkialla, missä kytkentäkaapin lämmitys on turhaa tai epätaloudellista tai missä on lämpötila on korkea. Ne kestävät ongelmitta kosteutta ja likaantumista lämpötila-alueella -30 °C...+60 °C.

I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin

Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi

Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Perusyksiköt PSSuniversal

I/O-moduulien ja virransyöttömoduulien alustoja. Helpolla kytkennällä perusyksikköön, helppo vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

I/O-vakiomoduulit PSSuniversal

Digitaaliseen tai analogiseen signaalinkäsittelyyn. Jopa 64 I/O-moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen.

Tarvikkeet PSSuniversal

PSSuniversal-järjestelmää varten on saatavana lisävarusteena mm. kiskojen päätykiinnikkeitä, päätylevyjä, kiristimiä, USB-kaapeleita ja pistokkeita.

PSSuniversal-virransyöttömoduulit

Sisäiseen jännitteensyöttöön ja erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen.

I/O-turvamoduulit PSSuniversal

Digitaaliseen tai analogiseen signaalinkäsittelyyn. Jopa 64 I/O-moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä