SPS Smart Production Solutions 2024 보도 자료 모음

편집자 여러분, 여기에서 올해 SPS Smart Production Solutions 2024에 대한 필츠의 모든 보도 자료 모음을 확인하실 수 있습니다. 여러분의 보도에 이 자료를 사용해 주시면 매우 감사하겠습니다.

문의 사항이 있거나 추가 자료를 원하실 경우 [email protected]으로 연락주세요.

보도 자료

2024년 11월 12~14일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 디지털 산업 세계의 안전 및 보안을 포함하는 총체적 자동화 솔루션에 중점을 둘 것입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

2024 Smart Production Solutions, 9번 홀, 370번 부스의 필츠 – “혁신 속의 안전성과 보안성” - 혁신을 위한 안전 자동화!

2024년 11월 12~14일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 디지털 산업 세계의 안전 및 보안을 포함하는 총체적 자동화 솔루션에 중점을 둘 것입니다. 주요 분야에는 안전하고 유연한 연결성이 포함됩니다. 필츠는 현장 기기에 직접 연결하는 작업을 간소화해 주는, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하는 솔루션에 중점을 둘 것입니다. 필츠는 또한 지속 가능한 산업 혁신의 동인으로 소형화에 주목하고 있습니다. 안전 게이트의 보호와 관련해 필츠 전문가가 안전 잠금 장치이자 제어 요소인 새로운 소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate를 선보일 것입니다. 또한 더 이상 독점 액추에이터를 필요로 하지 않는, 안전 스위치 PSENini의 새로운 유도성 버전도 전시될 예정입니다.

추가 정보
산업용 PC로써 Pilz의 IndustrialPI는 자동화부터 드라이브 기술까지 다양한 용도로 사용됩니다. IndustrialPI는 IIoT 게이트웨이 또는 소프트 PLC로 사용이 가능합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz의 IndustrialPI: 자동화와 드라이브 기술을 위한 다재다능한 산업용 PC - 변환 가능: IIOT 게이트웨이 또는 소프트 PLC

IndustrialPI와 함께 Pilz는 개방형 모듈식 산업용 PC를 소개합니다. 자유롭게 사용 가능한 오픈 소스 소프트웨어를 갖고 있으며 다양한 입출력 모듈을 제공합니다. 그 결과, 산업용 PC는 산업용 인터넷 환경(IIOT)에서는 게이트웨이로, 가장 광범위한 어플리케이션에서는 소프트 PLC로 사용이 가능합니다. IndustrialPI는 Industrie 4.0 컨셉 구현을 위한 사용하기 쉬운 솔루션을 대표합니다.

추가 정보
새로운 안전 게이트 시스템 PSENmgate는 기존 안전 잠금 장치 PSENmlock과 필츠의 제어 요소 PITgatebox를 하나의 컴팩트한 솔루션으로 조합합니다. 전체적으로, PSENmgate는 기계에서 소중한 공간을 절약하고 간단한 배선을 통해 설치에 필요한 시간을 줄여줍니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 새로운 소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate:안전 가드 잠금 및 동작을 결합한 완전한 시스템 - 컴팩트한 크기, 안전 기능 결합 - 에너지 효율적인 가드 잠금 및 동작!

소형화는 산업 혁신의 중요한 측면입니다. 이는 효율적이고 지속 가능한 프로세스를 보장합니다. "작은" 솔루션이 공간과 에너지를 절약하기 때문입니다. 필츠는 무엇보다도 안전 센서 기술 솔루션으로 이 측면을 지원합니다. 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmgate는 기존 안전 잠금 장치 PSENmlock과 필츠의 제어 요소 PITgatebox를 하나의 컴팩트한 솔루션으로 조합합니다. 소형 솔루션이라서 안전 게이트에서 공간이 적게 필요합니다. 동시에, PSENmgate는 임의 조작 및 무력화로부터 안전 게이트를 최대한 보호합니다. 원활하게 작동하는 생산 공정 덕분에 공장 또는 기계에서 안전이 보장됩니다.

추가 정보
필츠는 접근 권한 시스템 PITreader card 유닛을 푸시버튼 유닛 PITgatebox에 통합하여 사용자에게 더욱 향상된 유연성을 제공합니다. 동시에 안전 게이트 시스템에 안전과 보안을 더 쉽게 구현할 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

카드 형식의 접근 권한 기능이 포함된 필츠의 푸시버튼 유닛 PITgatebox - 안전 게이트의 안전성과 보안성 보장

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 접근 권한 시스템 PITreader card 유닛이 통합된 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 신규 버전을 소개합니다. 사용자는 RFID 트랜스폰더 카드를 사용하여 PITgatebox에서 직접 본인을 인증합니다. 이와 같이 필츠 제품으로 안전 게이트 시스템을 간단히 작동하는 동시에 접근 권한을 더 유연하게 제어할 수 있습니다. 안전 게이트 시스템이 완비된 새로운 패키지가 기계의 안전과 산업 보안의 수준을 높여줍니다.

추가 정보

추가 콘텐츠

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드