ISO 27001 - 정보 보안 관리 시스템(Information Security Management Systems, ISMS)
NIS 2는 정보 보안 시스템 관리 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. ISO/IEC 27001가 특히 주목을 받는데, 그 이유는 이 규격이 정보 보안을 위한 사실상의 표준으로 전 세계에서 인정받고 있으며 검증 가능하기 때문입니다. 이 규격은 정보 보안 관리 시스템의 요구사항을 규정합니다.
우리는 정보 보안에 대해서는 이야기하지만 IT 보안에 대해서는 이야기하지 않습니다. 왜냐하면 디지털이든 아날로그(수기 작성, 구두 발언, 시각적 요소)이든, 종이에 기재돼 있든 클라우드에 저장돼 있든 상관없이 모든 정보는 보호되어야 하기 때문입니다. 오늘날 많은 정보가 IT를 활용해 처리되므로, IT 보안이 수행해야 할 상응하는 역할이 있습니다.
필연적으로, 이 역할은 조직 내 모든 영역에서 정보 보안 위험을 최소화하는 것입니다. 따라서 이는 기계류와 OT 네트워크 같은 생산 수단에도 영향을 줍니다.
조직이 외부 요구사항(예: 법적 요구사항 또는 고객과의 계약)으로 인해 ISO/IEC 27001에 따른 ISMS를 필요로 하는 경우 또는 조직이 자체 이니셔티브(예: 자신을 보호하기 위한 경우 또는 대중 인지를 위해 품질 표준을 사용하는 경우)에 이를 구현하고자 하는 경우, 산업 사이버 보안 주제를 무시할 수는 없습니다.
이는 다시 한 바퀴 돌아 우리를 규격 IEC 62443으로 돌아가게 만드는데, 이 규격은 현재 산업 보안 영역에서 정보 보안 주제를 고려하기 위한 최선의 프레임워크를 제공합니다.