소형화는 산업 혁신의 중요한 측면입니다. 이는 효율적이고 지속 가능한 프로세스를 보장합니다. "작은" 솔루션이 공간과 에너지를 절약하기 때문입니다. 필츠는 무엇보다도 안전 센서 기술 솔루션으로 이 측면을 지원합니다. 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmgate는 기존 안전 잠금 장치 PSENmlock과 필츠의 제어 요소 PITgatebox를 하나의 컴팩트한 솔루션으로 조합합니다. 소형 솔루션이라서 안전 게이트에서 공간이 적게 필요합니다. 동시에, PSENmgate는 임의 조작 및 무력화로부터 안전 게이트를 최대한 보호합니다. 원활하게 작동하는 생산 공정 덕분에 공장 또는 기계에서 안전이 보장됩니다.
오스트필데른, 2024. 9. 30.
필츠의 새로운 소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate:안전 가드 잠금 및 동작을 결합한 완전한 시스템 - 컴팩트한 크기, 안전 기능 결합 - 에너지 효율적인 가드 잠금 및 동작!
전체적으로, PSENmgate는 기계에서 소중한 공간을 절약하고 하나의 플러그인 커넥터를 사용한 간단한 배선을 통해 설치에 필요한 시간을 줄여줍니다.
핵심 경쟁력 1: 안전 가드 잠금
접근 가능한 안전 게이트 및 커버, 플랩 등에서 PSENmgate는 예를 들어 폐쇄된 로봇 어플리케이션의 공정과 작업자를 보호합니다. 이 소형 안전 게이트 시스템은 최고 등급인 PLe, Cat. 4까지 안전 인터라킹과 안전 가드 잠금을 보장합니다. 또한 여러 대의 안전 게이트를 빠르고 간단하게 직렬로 연결할 수 있습니다. 이로 인해 배선에 필요한 노력과 시간이 줄어들고 신속한 설치가 가능해집니다.
핵심 경쟁력 2: 다용도 운용
소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate는 푸시버튼 및 조명 버튼은 물론 E-STOP 푸시버튼 및 이스케이프 릴리스까지 다양한 제어 요소를 제공합니다. 게다가, 사용자는 다양한 옵션 중에서 적절한 핸들을 선택할 수 있습니다. 그 결과, 이 시스템은 다양한 어플리케이션을 위한 구성 옵션들을 제공합니다. 따라서 PSENmgate는 다용성을 갖춰 광범위한 공장 또는 기계류에 적용할 수 있습니다. 기계류 설계의 유연성이 증대되어 기계 제작업체 및 운영업체 모두 혜택을 받을 수 있습니다.
부가 기능: 높은 출력의 지속 가능성 및 진단
에너지 효율적인 PSENmgate의 컴팩트한 디자인은 쌍안정 잠금 원리를 통해 전력 소모를 줄여줍니다. 따라서 에너지 효율적인 통합 안전 게이트 시스템인 PSENmgate를 사용하면 에너지 비용을 줄일 수 있습니다. 오류 메시지가 발생할 경우, 4개의 LED 표시등을 통한 포괄적 진단 및 진단 출력이 상태 변화에 대한 반응 시간을 단축시켜 줍니다. 사용자는 지속 가능한 제품을 받고, 기계의 가동 중단 시간을 줄이고, 생산성을 증대시킬 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]