배터리 생산을 위한 최고의 안전과 보안

리튬 이온 배터리에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있으며, 이는 전기차, 가전, 에너지 저장 시스템 분야에서 특히 그러합니다. 이 증가하는 수요는 갈수록 효율적인 배터리를 요구하고 있으며, 이는 배터리 생산을 위한 자동화 및 디지털화의 증대로 이어지고 있습니다. 필츠는 안전 및 보안을 위한 자동화 솔루션과 서비스를 통해 지속 가능한 모빌리티로의 이러한 전환을 지원합니다.

안전 및 보안으로 배터리 제조의 미래를 만들어 갑니다.

파란색 배터리 충전 심볼과 배경의 기술 문서

리튬 이온 배터리 생산은 복잡하여 다양한 열 및 화학 공정을 제어하고 보호할 필요가 있습니다. 생산 중 위험을 최소화하고 동시에 공장 생산성을 유지하려면 주의깊게 채택된 안전 조치가 필요합니다.

센서 및 제어 시스템으로 구성된 필츠 안전 솔루션안전 게이트와 개방된 위험 구역은 물론 온도, 압력, 충진 레벨 등도 모니터링하고 제어합니다.

필츠 전문가와 솔루션에 의지하세요.

기계류의 자유로운 이동

노트북 앞에 앉아 있는 사람들

아시아, 유럽, 남아메리카, 미국에 소재한 고객의 경우, 플랜트 및 기계류가 해당 지역의 법적 요건을 준수하는지 확인해야 합니다. 이를 통해 기계를 사용하기 위한 최대의 유연성을 확보할 수 있습니다.

플랜트와 기계류가 아시아에서 제조되고 유럽에서 사용되는 경우, 필츠는 CE 마킹과 관련해 제조업체를 지원합니다. 미국 국제 규정 준수(IC-USA) 인증도 가능합니다.

필츠의 글로벌 전문가 네트워크는 고객에게 포괄적인 원스톱 지원을 제공합니다. 이러한 지원에는 설계 위험성 평가(Design Risk Assessment, DRA)공장 인수 테스트(Factory Acceptance Test, FAT)부터 현장 인수 테스트(Site Acceptance Test, SAT)까지 포함됩니다.

직원을 위한 안전 지식

모니터를 보고 있는 남자와 여자, 그리고 필츠 교육

기계 제작업체 또는 운영업체라면 공장, 기계류, 장치의 안전을 책임질 법적 의무가 있습니다. 이를 위해 교육을 통해 위험을 식별하고 사고를 방지하는 방법을 배울 수 있습니다.

필츠는 고객사의 직원들에게 기계류 안전, 그리고 CE 마킹 등의 기계 규정 준수 요건에 관해 교육을 제공합니다. 이 교육 과정에는 인증된 교육 프로그램 등 다양한 수준의 과정이 포함됩니다.

기계류를 위한 안전 제품

필츠 안전 잠금 장치가 설치된 기계 앞에 있는 생산직 직원

필츠의 안전 스위치, 안전 잠금 장치, 광 센서는 안전 게이트, 개방된 위험 구역, 기계류 접근 영역 등에서 사용됩니다. 무엇을 선택할지는 해당 기능의 요구사항과 안전 수준에 따라 달라집니다.

필츠 컨트롤러와 조합할 경우 조율된 완전한 솔루션을 얻을 수 있으며, 이 솔루션은 안전 기능뿐 아니라 압력 및 온도도 모니터링하고 다른 컨트롤러와도 통신할 수 있습니다.

무단 접근을 방지하기 위해, 운영업체는 신원 및 접근 관리 시스템(Identification and Access Management System, IAM)을 사용하여 권한 레벨에 따라 사용자를 인증하고 접근을 허가할 수 있습니다.

안전한 리튬 이온 배터리 생산

공장의 컨베이어에 올려진 배터리

배터리 생산은 수많은 단계를 포함합니다. 이러한 단계에는 슬러리(Slurry) 혼합부터 전극 코팅, 건조, 절단, 셀 및 모듈 조립, 배터리 테스트 및 보관까지 포함됩니다. 이러한 단계 각각에는 서로 다른 안전 요구사항을 고려하고 구현해야 합니다.

필츠는 안전 및 보안을 위한 자동화 솔루션과 서비스로 고객을 지원합니다.

 

한 눈에 보는 장점

  • 기계류의 자유로운 이동 – CE, IC-USA 또는 NR12 인증을 받을 경우 기계류를 여러 국가로 수출해 가동할 수 있습니다.
  • 원스톱 샵 - 전 세계적으로 제공되는 첨단 안전 및 보안 서비스와 안전 솔루션
  • 고객의 국가에서 연락 가능한 글로벌 전문가 네트워크
  • 안전 및 보안을 위한 제품 솔루션: 필츠 센서 및 컨트롤러를 사용해 모든 안전 관련 기능을 모니터링 및 제어
  • 압력, 온도, 충진 레벨과 같은 추가적 인자의 모니터링
  • 스마트 권한 부여 및 접근 시스템을 통해 무단 접근 및 진입 방지

배터리 생산을 위한 완전한 솔루션

자세한 정보

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]