오스트필데른, 2024. 10. 2.

분산형 주변 기기용 새 입력 및 출력 모듈 PDP67이 탑재된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 현장 기기에 직접 튼튼하게 연결할 수 있습니다.

필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 현장의 신뢰성 있고 유연한 분산형 통신을 위해 방수방진 등급 IP67의 두 가지 새 입력 및 출력 모듈 PDP67을 제공합니다. 두 새 모듈은 4개의 5핀 및 2개의 8핀 M12 플러그인 커넥터를 제공하므로 해당 모듈을 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 이 모듈은 현장에 연결된 센서 및 액추에이터(예: E-STOP)의 신호를 안정적으로 평가합니다. 그 결과, 기계의 안전이 보장되고 가용성이 높아집니다.

방수방진 등급 IP67의 이 새 입력/출력 모듈은 현장에서 제어 캐비넷까지의 복잡한 케이블 배선이 더 이상 필요하지 않아 빠른 시운전이 가능합니다. 사용자는 적은 확장 및 시운전 비용의 이점을 누릴 수 있습니다. 모듈형 기계 컨셉도 구현이 간편합니다.

“표준” 및 특수 어플리케이션에 적합
이 새로운 두 모듈은 먼지와 수분에도 강합니다. 따라서 열악한 환경 조건에서도 사용이 가능합니다. 스테인리스 스틸 나사 연결을 갖춘 이 새 버전은 예를 들어 식품 산업 등에서 사용하기에도 적합합니다. 사용자는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 필요한 PDP67 모듈을 선택하고 자신만의 개별 안전 회로를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, E-STOP, 안전 게이트 스위치, 라이트 커튼, 안전 잠금 장치 또는 심지어 밸브도 모니터링할 수 있습니다.

모듈형 생산 공장의 빠르고 간편한 확장
최대 4개의 새 모듈을 링크 모듈 PNOZ m EF PDP-Link를 사용해 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 연결할 수 있습니다. 하나의 PDP67 모듈로 현장에서 최대 4개의 센서 및 액추에이터를 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 총 최대 64개의 모니터링이 가능합니다. 그 결과, 사용자는 분산형 주변 장치를 필요에 따라 확장할 수 있는 유연성을 갖게 됩니다. 4개의 안전 반도체 출력도 새 모듈에 사용할 수 있습니다. 이 출력은 안전 센서 기술을 직접 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 표준화된 M12 연결을 사용하므로 두 모듈 모두 모듈형 생산 공장을 배선할 때 높은 유연성을 보장합니다. 그 결과, 모듈형 생산 공장을 확장 및 시운전할 때 비용이 절감됩니다.

분산형 주변 장치의 유연한 연결
새 모듈 PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION은 8개 안전 입력과 4개 안전 반도체 출력을 탑재하여 이들을 표준, 테스트 펄스 또는 24 V 출력으로 구성할 수 있습니다. 그 결과 모듈의 적용이 보다 유연해졌습니다. 예를 들어, 필츠의 E-STOP 푸시버튼 PITestop, 코드식 안전 게이트 스위치 PSENcode 또는 안전 라이트 커튼 PSENopt II를 4개의 5핀 M12 플러그인 커넥터로 연결할 수 있습니다.
두 번째 새 모듈 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION은 두 개의 5핀 및 2개의 8핀 M12 플러그인 커넥터를 제공합니다. 필츠의 안전 잠금 장치 PSENmlock 또는 PSENmlock mini를 이제 두 개의 8핀 플러그인 커넥터를 사용해 직접 연결할 수 있습니다. 또한, PSENmlock 안전 잠금 장치를 직렬로 연결할 수도 있어 하나의 포트만 사용해도 됩니다.

필츠는 분산형 어플리케이션 관련 제품 포트폴리오를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 입력 및 출력 모듈 PDP67 로 확장하고 있습니다.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 두 가지 새 입력 및 출력 모듈 PDP67을 제공합니다. 이 모듈은 기계에 직접 설치되어 현장에 연결된 센서 및 액추에이터의 신호를 안정적으로 평가합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 두 가지 새 입력 및 출력 모듈 PDP67을 제공합니다. 이 모듈은 기계에 직접 설치되어 현장에 연결된 센서 및 액추에이터의 신호를 안정적으로 평가합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 두 가지 새 입력 및 출력 모듈 PDP67을 제공합니다. 이 모듈은 기계에 직접 설치되어 현장에 연결된 센서 및 액추에이터의 신호를 안정적으로 평가합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드